HS 25 A - アダプタスリーブ
HS 25 A
-
アダプタスリーブ
0913168
アダプタスリーブ、 定格電流: 25 A、 直径: 16.5 mm、 色: 黄
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
取付け具
接続データ
定格電流
25 A
寸法
スリーブ長さ
10.5 mm
直径
16.5 mm
素材の最小厚
0.6 mm
素材の最大厚さ
0.4 mm
寸法
内径
12.5 mm
材料仕様
色
黄
機械的特性
技術データ
スリーブ長さ
10.5 mm
販売用データ
アイテム番号
0913168
梱包単位
50 pc
最低注文数
50 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
BE1Z4X
GTIN
4017918008260
1個あたりの重量(梱包を含む)
0.83 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
0.83 g
関税率
85389099
生産国
DE
分類
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121600