有用な情報
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
ワークステーションシステム
BS-MAGAZINE EXT SET - アダプタセット
BS-MAGAZINE EXT SET
-
アダプタセット
1640724
高さのある部品と併用する場合のフィードマガジン向け拡張セット。
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
寸法
幅
45 mm
高さ
90 mm
長さ
45 mm
材料仕様
色
透明
部材
ABS, PC, PVC
環境条件と実際の条件
周囲条件
最適周囲温度(保管時/搬送時)
20.00 °C 60.00 %
使用周囲温度
5 °C ... 35 °C
周囲温度(保管時/運搬時)
0 °C ... 60 °C
許容湿度(動作時)
10 % ... 80 %
許容湿度(保管時/移動時)
20 % ... 80 %
取付け
組立てに関する注意事項
取付け角度:0°~10°
販売用データ
アイテム番号
1640724
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
BH2XX1
GTIN
4067923167209
1個あたりの重量(梱包を含む)
27.1 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
22 g
関税率
39269097
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
21100612
ECLASS-15.0
21100612
ETIM
ETIM 10.0
EC011819
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
該当なし
(電気・電子機器なし)
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
0.1 wt% を超える物質なし
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
製品 ヘルプ