VC-B 16-ADP/2 DSUB 25-U - アダプタプレート
VC-B 16-ADP/2 DSUB 25-U
-
アダプタプレート
1607862
厚さ1.5 mmの取付けアダプタプレート、UNC皿ネジ付き、インサートの数:2x DSUB 25
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
タイプ
VC3
材料仕様
部材
V2A
シーリング材
NBR
環境条件と実際の条件
周囲条件
保護等級
IP65 (ロック時)
IP65、ロック時
使用周囲温度
-40 °C ... 125 °C
販売用データ
アイテム番号
1607862
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
ABLAZD
GTIN
4017918969271
1個あたりの重量(梱包を含む)
48.8 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
48.8 g
関税率
85389099
生産国
DE
Environmental product compliance
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
0.1 wt% を超える物質なし
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
製品 ヘルプ