IBS BD32-ADAPTER - アダプタ
IBS BD32-ADAPTER
-
アダプタ
2746427
プログラミングアダプタ、INTERBUS Generation 4マスターボード用
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
アダプタ
アプリケーション
ファームウェアをダウンロード
寸法
幅
35 mm
高さ
20 mm
販売用データ
アイテム番号
2746427
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
DRAAAZ
GTIN
4017918187798
1個あたりの重量(梱包を含む)
565.2 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
565.2 g
関税率
85389091
生産国
DE
Environmental product compliance
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
0.1 wt% を超える物質なし
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
製品 ヘルプ