HC-B-TA-PG16-ER-AL - アダプタ
HC-B-TA-PG16-ER-AL
-
アダプタ
1414261
アダプタ、アルミニウム製、EVOハウジング用、Pg16ねじ
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
ねじアダプタ
アプリケーション
バイヨネットB - Pg
ネジ接続の種類
Pg16
接続データ
締付けトルク
... 7.5 Nm
寸法
外形寸法
接続側のネジの種類
Pg16
寸法
内部ねじの長さ
13 mm
材料仕様
色
アルミ色
部材
ダイカストアルミニウム、耐腐食性
シーリング材 Oリング
NBR
ハウジングの材質
ダイキャストアルミニウム、耐腐食性
ケーブル/ライン
ケーブル外径
ケーブルグランドにより異なる
機械的特性
機械的仕様
ネジ接続の種類
Pg16
環境条件と実際の条件
周囲条件
保護等級
IP66
IP67
ボックス定格(NEMA)
4 (UL 50e)
4X (UL 50e)
12 (UL 50e)
使用周囲温度
-40 °C ... 125 °C
販売用データ
アイテム番号
1414261
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
AF7APM
GTIN
4055626022239
1個あたりの重量(梱包を含む)
107.7 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
107.7 g
関税率
85389099
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27140801
ECLASS-15.0
27140801
ETIM
ETIM 10.0
EC000441
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
認証
DNV
認証ID: TAE000037S
cUL認証済み
認証ID: E255026
UL 認証
認証ID: E255026
EAC
認証ID: RU C-DE.AI30.B.01102
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
はい
(免除なし)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
アクセサリ
G-INS-PG16-S68N-NNES-S
-
ケーブルグランド
1411174
G-INSEC-PG16-S68N-NNES-S
-
ケーブルグランド
1411199
WP-G HF IP66 PG16 BK
-
コンジットアダプタ
3240891
WP-G HF IP69K PG16 BK
-
コンジットアダプタ
3240877
WP-GA HF IP66 PG16 BK
-
コンジットアダプタ
3240919
WP-GA HF IP69K PG16 BK
-
コンジットアダプタ
3240905
WP-GR HF IP66 PG16 BK
-
コンジットアダプタ
3240947
WP-GR HF IP69K PG16 BK
-
コンジットアダプタ
3240933
WP-G PP HF PG16
-
コンジットアダプタ
3240991
WP-GT PP HF PG16
-
コンジットアダプタ
3241005
WP-G BRASS IP40 PG16
-
コンジットアダプタ
3241040
WP-GT BRASS PG16
-
コンジットアダプタ
3241026
WP-G BRASS IP65 PG16
-
コンジットアダプタ
3241054
製品 ヘルプ