PSI-CA-MODEM-SPLITTER - アダプタケーブル
PSI-CA-MODEM-SPLITTER
-
アダプタケーブル
2311425
モデムとPSI-MODEM-SPLITTERを接続する短いRS-232フラットリボンケーブル。
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
注記
アプリケーションノート
アプリケーションノート
産業用途専用
製品特性
製品の種類
アダプタケーブル
接続データ
D-SUB接続
接続方法
9極D-SUB(メスコネクタ)
極数
9
D-SUB接続
接続方法
9極D-SUB(メスコネクタ)
極数
9
ケーブル/ライン
導体の長さ
47.5 mm
環境条件と実際の条件
周囲条件
使用周囲温度
-25 °C ... 60 °C
販売用データ
アイテム番号
2311425
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
DNC4Z1
GTIN
4046356182744
1個あたりの重量(梱包を含む)
17.518 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
16 g
関税率
85444290
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
19179090
ECLASS-15.0
19179090
ETIM
ETIM 10.0
EC002608
UNSPSC
UNSPSC 21.0
43222600
Environmental product compliance
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
0.1 wt% を超える物質なし
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
製品 ヘルプ