1/2NPT(M)-M20(M)-EX - アダプタ
1/2NPT(M)-M20(M)-EX
-
アダプタ
2902339
1/2インチNPTオス+M20オスアダプタ、IP68、防爆エリア仕様
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
NPTアダプタ
寸法
接続側のネジの種類
M20
材料仕様
ハウジングの材質
ステンレス
Oリング材質
ナイロン
環境条件と実際の条件
周囲条件
使用周囲温度
-40 °C ... 135 °C
販売用データ
アイテム番号
2902339
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
DNC62Z
GTIN
4055626022536
1個あたりの重量(梱包を含む)
64 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
64 g
関税率
73181558
生産国
原産国に関する情報は納品時にご確認いただけます。
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
該当なし
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
製品 ヘルプ