VIP-8RPT-24DC/21/D0/FU/PLC
-
アクティブモジュール
2903601
8チャネルのVARIOFACE Professional出力モジュール、それぞれ1 c接点リレーとヒューズを接続、24 V DC
製品の詳細
| 製品の種類 | インターフェースモジュール |
| 製品シリーズ | VARIOFACE Professional |
| チャネル数 | 8 |
| 動作モード | 100%動作時 |
| 機械的寿命 | 2x 107サイクル |
| サポート対象のコントローラ: SIEMENS S7-1500 | |
| 適切なI/Oカード | 6ES7522-1BH00-0AB0 |
| 6ES7522-1BH01-0AB0 | |
| 6ES7522-1BL00-0AB0 | |
| 6ES7522-1BL01-0AB0 | |
| サポート対象のコントローラ: ABB S800 I/O | |
| 適切なI/Oカード | DO810 |
| DO840 | |
| サポート対象のコントローラ: ALLEN-BRADLEY ControlLogix | |
| 適切なI/Oカード | 1756-OB32 |
| 1756-OB16E | |
| サポート対象のコントローラ: ALLEN-BRADLEY PLC 5 | |
| 適切なI/Oカード | 1771 OBN |
| サポート対象のコントローラ: ALLEN-BRADLEY SLC 500 | |
| 適切なI/Oカード | 1746 OB 32 |
| サポート対象のコントローラ: EMERSON DeltaV | |
| 適切なI/Oカード | VE4002S1T1B3 |
| VE4002S1T2B3 | |
| VE4002S1T2B3 Series 2 | |
| VE4002S1T2B6 | |
| サポート対象のコントローラ: GE-FANUC RX3i | |
| 適切なI/Oカード | IC694MDL754 |
| サポート対象のコントローラ: HONEYWELL Experion PKS C200 | |
| 適切なI/Oカード | TC-ODD 321 |
| サポート対象のコントローラ: MITSUBISHI MELSEC L | |
| 適切なI/Oカード | LY41PT1P |
| LY42PT1P | |
| サポート対象のコントローラ: MITSUBISHI MELSEC Q | |
| 適切なI/Oカード | QY81P |
| QY82P | |
| サポート対象のコントローラ: SIEMENS S7-300 / ET 200 M | |
| 適切なI/Oカード | CPU 313C-2DP |
| CPU 314C-2DP | |
| CPU 314C-2PtP | |
| 6ES7322-1BH01-0AA0 | |
| 6ES7322-1BL00-0AA0 | |
| 6ES7323-1BH01-0AA0 | |
| 6ES7323-1BL00-0AA0 | |
| CPU 313C | |
| CPU 313C-2PtP | |
| サポート対象のコントローラ: SIEMENS S7-400 | |
| 適切なI/Oカード | 6ES7422-1BL00-0AA0 |
| 6ES7422-7BL00-0AB0 | |
| 入力定格電圧UN | 24 V DC |
| 入力電圧範囲(UN時) | 0.9 ... 1.1 |
| 入力電圧範囲 | 21.6 V DC ... 26.4 V DC |
| 定格消費電流(UN時) | 9 mA |
| 応答時間 | 5 ms |
| 通常復旧時間 | 8 ms |
| 保護回路 | フリーホイールダイオード; フリーホイールダイオード |
| 定格電圧表示 | 緑色LED |
| 状態表示/チャネル | 黄色LED |
| +/-切替 | |
| 接点の種類 | シングルコンタクト、1c接点 |
| 接点材質 | AgSnO |
| 最大スイッチング電圧 | 250 V AC/DC |
| 最小スイッチング電圧 | 12 V AC/DC |
| 連続通電電流 | 5 A (ディレーティングに注意すること) |
| 最小スイッチング電流 | 10 mA |
| 最大定格遮断(抵抗負荷) | 120 W (24 V DC) |
| 20 W (48 V DC) | |
| 18 W (60 V DC) | |
| 23 W (110 V DC) | |
| 40 W (220 V DC) | |
| 1250 VA (250 V AC) | |
| エラー検出(断線/短絡) | なし |
| 制御システムレベル | |
| 接続方法 | IDC/FLKピンヘッダー |
| 接続数 | 1 |
| 極数 | 14 |
| ピッチ | 2.54 mm |
| フィールドレベル | |
| 接続方法 | プッシュイン式 |
| 剥き線長さ | 8 mm |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 撚線接続断面積 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 接続電線断面積AWG | 26 ... 14 |
| 状態表示あり | あり |
| 幅 | 87.6 mm |
| 高さ | 109.8 mm |
| 奥行き | 63 mm |
| 色 | 灰 (RAL 7042) |
| 周囲条件 | |
| 使用周囲温度 | -20 °C ... 60 °C |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -20 °C ... 70 °C |
| 標準/規則 | DIN EN 50178 |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| 組立てに関する注意事項 | 一列、スペースなし |
| 取付け位置 | 任意 |
| 動作時の注記 | 正しく使用するためには、設置指令の仕様(「ダウンロード」を参照)を遵守する必要があります。アプリケーション用、またはサードパーティ製品と共に使用。各サードパーティメーカーの仕様および安全に関する注意事項と警告指示事項も満たす必要があります。 |
| アイテム番号 | 2903601 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DK2141 |
| GTIN | 4046356948159 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 330.9 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 320 g |
| 関税率 | 85369010 |
| 生産国 | US |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121432 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
-
-
FLK EZ-DR-S.../.../... - ケーブル 2295046
-
UC-TM 4 - 端子台マーキング 0818111
-
UC-TM 6 - 端子台マーキング 0818085
-
UCT-TM 6 - 端子台マーキング 0828736
-
ZB 5,08:UNBEDRUCKT - クイックマーカー 0809793
-
ZB 22:UNBEDRUCKT - クイックマーカー 0811862
-
FLK 14/EZ-DR/ 30/KONFEK - ケーブル 2295729
-
FLK 14/EZ-DR/ 50/KONFEK - ケーブル 2288901
-
FLK 14/EZ-DR/ 100/KONFEK - ケーブル 2288914
-
FLK 14/EZ-DR/ 150/KONFEK - ケーブル 2288927
-
FLK 14/EZ-DR/ 200/KONFEK - ケーブル 2288930
-
FLK 14/EZ-DR/ 250/KONFEK - ケーブル 2288943
-
FLK 14/EZ-DR/ 300/KONFEK - ケーブル 2288956
-
FLK 14/EZ-DR/ 400/KONFEK - ケーブル 2288972
-
FLK 14/EZ-DR/ 500/KONFEK - ケーブル 2290834
-
FLK 14/EZ-DR/ 600/KONFEK - ケーブル 2290863
-
FLK 14/EZ-DR/ 800/KONFEK - ケーブル 2299563
-
FLK 14/EZ-DR/1000/KONFEK - ケーブル 2299576
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 50/KONFEK - ケーブル 2305952
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 100/KONFEK - ケーブル 2305965
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 150/KONFEK - ケーブル 2305978
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 200/KONFEK - ケーブル 2305981
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 300/KONFEK - ケーブル 2304759
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 400/KONFEK - ケーブル 2304762
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 500/KONFEK - ケーブル 2304717
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 600/KONFEK - ケーブル 2306003
-
FLK 14-EZ-DR-HF/... - ケーブル 2314040
-
FLK 14/EZ-DR/ 50/KONFEK/S - ケーブル 2296977
-
FLK 14/EZ-DR/ 100/KONFEK/S - ケーブル 2296980
-
FLK 14/EZ-DR/ 120/KONFEK/S - ケーブル 2299071
-
FLK 14/EZ-DR/ 150/KONFEK/S - ケーブル 2296993
-
FLK 14/EZ-DR/ 180/KONFEK/S - ケーブル 2299084
-
FLK 14/EZ-DR/ 200/KONFEK/S - ケーブル 2297002
-
FLK 14/EZ-DR/ 300/KONFEK/S - ケーブル 2299013
-
FLK 50/4X14/EZ-DR/ 50/KONFEK - ケーブル 2296689
-
FLK 50/4X14/EZ-DR/ 100/KONFEK - ケーブル 2296692
-
FLK 50/4X14/EZ-DR/ 150/KONFEK - ケーブル 2296702
-
FLK 50/4X14/EZ-DR/ 200/KONFEK - ケーブル 2296715
-
FLK 50/4X14/EZ-DR/ 250/KONFEK - ケーブル 2305402
-
FLK 50/4X14/EZ-DR/ 300/KONFEK - ケーブル 2296728
-
FLK 50/4X14/EZ-DR/ 400/KONFEK - ケーブル 2296731
-
FLK 50/4X14/EZ-DR/ 600/KONFEK - ケーブル 2296744
-
FLK 50/4X14/EZ-DR/1000/KONFEK - ケーブル 2296773
-
FLK 50-4X14-EZ-DR ... - ケーブル 2302405
-
FLK 50-4X14-EZ-DR-S ... - ケーブル 2302447
-
FUSE/TE5/6.3A/T-10PCS - ヒューズセット 2905605
-
REL-MR- 24DC/21 - シングルリレー 2961105
特長
全幅わずか87.6 mmと薄型
信号経路および電源ごとにLED状態インジケータ
極性保護ダイオード
出力回路ごとにヒューズがあり短絡保護
プラグインミニチュアリレー(それぞれc接点を接続)