UM-D37M/16RSC-24DC/DO/C3/L IMC
-
アクティブモジュール
2906193
Honeywell® Experion C300 24 Vのデジタル IOTAとともに使用するVARIOFACE16チャネルモジュール、左側バージョン、3 A、120 V、基板コーティング、インターマーシャリング用
この製品を操作するには追加の製品が必要となります。
必須アクセサリ
製品の詳細
| 製品の種類 | インターフェースモジュール |
| チャネル数 | 16 |
| 動作モード | 100%動作時 |
| 機械的寿命 | 2x 107サイクル |
| コンポーネントあり | あり |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | II |
| 汚染度 | 2 |
| サポート対象のコントローラ: HONEYWELL Experion PKS C300/C-Series | |
| 適切なI/Oカード | TDOB01 (non-redundant) |
| TDOB11 (redundant) | |
| TDOB51 (non-redundant) | |
| TDOB61 (redundant) | |
| 入力定格電圧UN | 24 V DC |
| 入力電圧範囲(UN時) | 0.8 ... 1.1 |
| 入力電圧範囲 | 19.2 V DC ... 26.4 V DC |
| 定格消費電流(UN時) | 7 mA |
| 応答時間 | 5 ms |
| 通常復旧時間 | 15 ms |
| 保護回路 | フリーホイールダイオード; フリーホイールダイオード |
| +/-切替 | |
| 接点の種類 | 1c接点 |
| 接点材質 | AgSnO |
| 最大スイッチング電圧 | 120 V AC/DC |
| 最小スイッチング電圧 | 12 V |
| 連続通電電流 | 3 A (ヒューズによる制限あり) |
| 最小スイッチング電流 | 10 mA (12 V時) |
| 最大定格遮断(抵抗負荷) | 72 W (24 V DC) |
| 20 W (48 V DC) | |
| 18 W (60 V DC) | |
| 23 W (110 V DC) | |
| 360 VA (120 V AC) | |
| エラー検出(断線/短絡) | なし |
| 制御システムレベル | |
| 接続方法 | D-SUBコネクタ |
| 接続数 | 1 |
| 極数 | 37 |
| フィールドレベル | |
| 接続方法 | ネジ接続 |
| 剥き線長さ | 8 mm |
| ネジ山 | M3 |
| 接続数 | 32 |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 撚線接続断面積 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 接続電線断面積AWG | 24 ... 12 |
| 状態表示あり | あり、ヒューズ断線時 |
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 244 mm |
| 高さ | 142.3 mm |
| 奥行き | 66.8 mm |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 70 °C |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 75 °C |
| 高度 | < 2000 m |
| 許容湿度(動作時) | 90 % |
| 許容湿度(保管時/移動時) | 90 % |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| アイテム番号 | 2906193 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DK219H |
| GTIN | 4055626078038 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 892.5 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 850 g |
| 関税率 | 85371098 |
| 生産国 | US |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| SCIP | dc49505b-0e39-4ab5-8940-c0706aaf9cbc |
互換性のある製品
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 100/KONFEK/S - ケーブル 2305509
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 200/KONFEK/S - ケーブル 2305512
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 300/KONFEK/S - ケーブル 2305525
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 400/KONFEK/S - ケーブル 2900759
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 600/KONFEK/S - ケーブル 2900760
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 800/KONFEK/S - ケーブル 2900761
-
CABLE-D37SUB/B/B/1000/KONFEK/S - ケーブル 2900762
-
CABLE-D37SUB/B/B/1500/KONFEK/S - ケーブル 2900763
-
CABLE-D37SUB/B/B/2000/KONFEK/S - ケーブル 2900764
-
CABLE-D37SUB/B/B/2500/KONFEK/S - ケーブル 2902074
-
CABLE-D37SUB/B/B/3000/KONFEK/S - ケーブル 2902075
-
CABLE-D37SUB/B/B/3500/KONFEK/S - ケーブル 2902076
-
CABLE-D37SUB/B/B/4000/KONFEK/S - ケーブル 2902077
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/ 1,0M - ケーブル 2908516
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/ 2,0M - ケーブル 2908517
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/ 3,0M - ケーブル 2908518
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/10,0M - ケーブル 2908522
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/15,0M - ケーブル 2908523
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/20,0M - ケーブル 2908525
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/25,0M - ケーブル 2908526
-
CABLE-D37SUB-B-B-HF-S/... - ケーブル 1075563
-
REL-MR- 24DC/21 - シングルリレー 2961105
-
FUSE/TE5/3.15A/F-10PCS - ヒューズセット 2906442
特長
UM-PROハウジング
DINレール取付け、接地脚部を含む
各チャネルに3 Aのヒューズ
絶縁保護コーティングしたプリント基板
a接点またはb接点をチャネルごとに構成
制御盤左側に取付け
ヒューズ切れをLEDで通知
内部マーシャリングまたは外付け電源(トグルスイッチで切換え)をチャネルごとに指定可能