UM- 8RM/KSR-G24/21/MS/PLC
-
アクティブモジュール
2900890
VARIOFACE出力モジュール、8個のミニチュアリレーを接続、それぞれロック可能な手動作動を備えた1c接点リレーを接続、プラグ式、24 V DC用(リレーを含む)
製品の詳細
| 製品の種類 | インターフェースモジュール |
| チャネル数 | 8 |
| 動作モード | 100%動作時 |
| 機械的寿命 | 5x 106サイクル |
| コンポーネントあり | あり |
| 絶縁特性: 空間距離および沿面距離、出力/出力 | |
| 過電圧カテゴリ | III |
| 汚染度 | 2 |
| 空間距離および沿面距離、出力/出力 | |
| 定格絶縁電圧 | 300 V AC |
| 定格サージ電圧 | 4 kV (出力コンタクト電流パス間の基礎絶縁) |
| 6 kV (入力回路と出力コンタクトパス間の安全絶縁と強化絶縁) | |
| サポート対象のコントローラ: MITSUBISHI MELSEC Q | |
| 適切なI/Oカード | QY82P |
| サポート対象のコントローラ: MITSUBISHI MELSEC L | |
| 適切なI/Oカード | LY41PT1P |
| LY42PT1P | |
| 入力定格電圧UN | 24 V DC |
| 入力電圧範囲(UN時) | 0.9 ... 1.1 |
| 入力電圧範囲 | 21.6 V DC ... 26.4 V DC |
| 定格消費電流(UN時) | 18 mA |
| 応答時間 | 9 ms |
| 通常復旧時間 | 6 ms |
| 保護回路 | フリーホイールダイオード(リレーに統合) |
| 定格電圧表示 | 緑色LED |
| 状態表示/チャネル | 黄のLED(リレーに統合) |
| +/-切替 | |
| 接点の種類 | 1c接点 |
| スイッチコンタクトの種類 | シングルコンタクト |
| 接点材質 | AgNi |
| 最大スイッチング電圧 | 250 V AC/DC |
| 最小スイッチング電圧 | 12 V AC/DC |
| 連続通電電流 | 5 A |
| 最小スイッチング電流 | 10 mA |
| 最大定格遮断(抵抗負荷) | 120 W (24 V DC) |
| 62 W (48 V DC) | |
| 48 W (60 V DC) | |
| 55 W (110 V DC) | |
| 66 W (220 V DC) | |
| 1250 VA (250 V AC) | |
| 制御システムレベル | |
| 接続方法 | IDC/FLKピンヘッダー |
| 接続数 | 1 |
| 極数 | 14 |
| ピッチ | 2.54 mm |
| フィールドレベル | |
| 接続方法 | ネジ接続 |
| 剥き線長さ | 8 mm |
| ネジ山 | M3 |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 撚線接続断面積 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 接続電線断面積AWG | 24 ... 12 |
| 電源 | |
| 接続方法 | ネジ接続 |
| 剥き線長さ | 8 mm |
| ネジ山 | M3 |
| 接続数 | 4 |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 撚線接続断面積 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 接続電線断面積AWG | 24 ... 12 |
| 状態表示あり | あり |
| 幅 | 92 mm |
| 高さ | 112 mm |
| 奥行き | 60.5 mm |
| 色 | 緑 (RAL 6021) |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP00 |
| 使用周囲温度 | -20 °C ... 50 °C |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -20 °C ... 70 °C |
| 空間距離および沿面距離、出力/出力 | |
| 標準/規則 | EN 61010-2-201 |
| IEC 60664 | |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| 組立てに関する注意事項 | 一列、スペースなし |
| 取付け位置 | 任意 |
| 動作時の注記 | 使用するリレーの最大スイッチング容量を守ること |
| 動作時の注記 | 隣接するチャネルをSELV/PELVおよび触れると危険な電圧に接続しないでください。 |
| 動作時の注記 | 出力は、異なるライン電線の切替えには適していません。隣接する出力に使用されるスイッチング電圧の総量は,定格絶縁電圧値を超えてはなりません。 |
| 動作時の注記 | 隣接するモジュール(DINレール方向)からの絶縁(基礎絶縁または強化絶縁)に対して必要な要求は、適切な手段(仕切り板など)を適用して実現されなければなりません。 |
| 動作時の注記 | 正しく使用するためには、設置指令の仕様(「ダウンロード」を参照)を遵守する必要があります。アプリケーション用、またはサードパーティ製品と共に使用。各サードパーティメーカーの仕様および安全に関する注意事項と警告指示事項も満たす必要があります。 |
| アイテム番号 | 2900890 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DK2191 |
| GTIN | 4046356545099 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 368 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 250.8 g |
| 関税率 | 85369010 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS-NO: N/A) |
| SCIP | 7d59583e-0133-4b73-9358-05e8fe551979 |
特長
幅わずか92 mm(8チャネル)の薄型仕様または285 mm(32 チャネル)
プラグインミニチュアリレー(それぞれc接点を接続、ロック可能な手動操作付き)
電圧インジケータ(LED)
各信号経路のLED状態インジケータとフリーホイールダイオード(リレーに組込み)