UM-32 NAM/I/M/DV
-
アクティブモジュール
2305046
ナムア近接スイッチ32個接続用モジュール(Delta V制御システムの入力カード用)
ナムア近接スイッチ32個接続用モジュール(Delta V制御システムの入力カード用)
| 製品の種類 | インターフェースモジュール |
| チャネル数 | 32 |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | I |
| 汚染度 | 2 |
| 定格サージ電圧 | 0.4 kV (基礎絶縁) |
| サポート対象のコントローラ: EMERSON DeltaV | |
| 適切なI/Oカード | VE4001S2T2B5 |
| 入力定格電圧UN | 24 V DC ±20 % |
| 入力電圧範囲 | 18.5 V DC ... 28.8 V DC |
| 定格消費電流(UN時) | 最大 320 mA |
| 保護回路 | 極性保護; 極性保護ダイオード |
| ヒューズ; ヒューズ(400 mA) | |
| 定格電圧表示 | 緑色LED |
| 通信周波数 | 350 Hz |
| 制御 | |
| 無負荷電圧 | 8.2 V DC ±10 % |
| 切替え点 | ≥ 2.1 mA (通電状態) |
| ≤ 1.2 mA (ブロッキング状態) | |
| 6.3 mA ... 10 mA (短絡時) | |
| 0 mA ... 0.35 mA (断線時) | |
| 切替えヒステリシス | およそ 0.2 mA |
| 内部抵抗 | およそ 1 kΩ |
| 短絡電流 | ≤ 10 mA |
| +/-切替 | |
| 最大スイッチング電圧 | 30 V DC |
| 連続通電電流 | 10 mA |
| 定格電圧表示 | 緑色LED |
| エラー検出(断線/短絡) | LED赤 |
| フィールドレベル | |
| 準拠規格 | IEC / EN |
| 接続方法 | ネジ接続 |
| 剥き線長さ | 8 mm |
| ネジ山 | M3 |
| 接続数 | 103 |
| 極数 | 6 |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 撚線接続断面積 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 接続電線断面積AWG | 24 ... 12 |
| 制御システムレベル | |
| 接続方法 | IDC/FLKピンヘッダー |
| 接続数 | 1 |
| 極数 | 50 |
| ピッチ | 2.54 mm |
| 状態表示あり | あり |
| 幅 | 180.5 mm |
| 高さ | 125.5 mm |
| 奥行き | 76 mm |
| 色 | 緑 (RAL 6021) |
| ハウジングの絶縁材質 | 非強化ポリアミドPA |
| 周囲条件 | |
| 使用周囲温度 | -20 °C ... 50 °C |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -20 °C ... 70 °C |
| 標準/規則 | DIN EN 50178 |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| 組立てに関する注意事項 | 一列、スペースなし |
| 取付け位置 | 任意 |
| 動作時の注記 | 正しく使用するためには、設置指令の仕様(「ダウンロード」を参照)を遵守する必要があります。アプリケーション用、またはサードパーティ製品と共に使用。各サードパーティメーカーの仕様および安全に関する注意事項と警告指示事項も満たす必要があります。 |
| アイテム番号 | 2305046 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DK219K |
| GTIN | 4017918995744 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 556.8 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 417.06 g |
| 関税率 | 85364190 |
| 生産国 | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |