MSTB-BL GY - フィラープラグ
MSTB-BL GY
-
フィラープラグ
1903960
フィラープラグ、 色: 灰、 製品ラインアップ: フィラープラグ
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
フィラープラグ
製品シリーズ
フィラープラグ
極数
1
ピッチ
0 mm
寸法
ピッチ
-
材料仕様
色 (ハウジング)
灰 (RAL 7042)
販売用データ
アイテム番号
1903960
梱包単位
100 pc
最低注文数
100 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
AAHZBB
GTIN
4017918443528
1個あたりの重量(梱包を含む)
0.212 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
0.2 g
関税率
85369010
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27371392
ECLASS-15.0
27371392
ETIM
ETIM 10.0
EC002886
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121100
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
はい
(免除なし)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
EF3.1 気候変動
CO2e kg
0.016 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
製品 ヘルプ