MSTB-BL BK - フィラープラグ
MSTB-BL BK
-
フィラープラグ
1755480
フィラープラグ、 色: 黒、 製品ラインアップ: フィラープラグ
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
フィラープラグ
製品シリーズ
フィラープラグ
極数
1
ピッチ
0 mm
寸法
ピッチ
-
材料仕様
色 (ハウジング)
黒 (RAL 9005)
販売用データ
アイテム番号
1755480
梱包単位
100 pc
最低注文数
100 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
AAHZBB
GTIN
4017918245962
1個あたりの重量(梱包を含む)
0.21 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
0.194 g
関税率
39269097
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27371392
ECLASS-15.0
27371392
ETIM
ETIM 10.0
EC002886
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121100