IC-DFR 6 BK - パネル取付けフレーム
1574524

断面積 2.5 mm2

パネル取付けフレーム、 色: 黒、 製品ラインアップ: IC-DFR、 幅: 54.15 mm

製品の詳細








互換性のある製品


特長

逆プラグ仕様コネクタIC 2,5/-STGF-5,08用パネル貫通フレーム
デバイス内部でケーブル接続しパネル貫通位置を柔軟に指定
固定フランジではんだ付け部への機械的負荷を削減
MSTB 2,5シリーズとの組合せ可能