IC-DFR 3 BK
-
パネル取付けフレーム
1831824
パネル取付けフレーム、 定格接続サイズ: 2.5 mm2、 色: 黒、 電位の数: 3、 列の数: 1、 極数: 3、 接続数: 3、 製品ラインアップ: IC-DFR、 ピッチ: 5.08 mm、 梱包の種類: 段ボール梱包
製品の詳細
互換性のある製品
特長
逆プラグ仕様コネクタIC 2,5/-STGF-5,08用パネル貫通フレーム
デバイス内部でケーブル接続しパネル貫通位置を柔軟に指定
固定フランジではんだ付け部への機械的負荷を削減
MSTB 2,5シリーズとの組合せ可能