HOOK 300MM - 工具のアクセサリ
HOOK 300MM
-
工具のアクセサリ
5054205
販売ディスプレイ用フック
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
アソートボックス
寸法
幅
28 mm
高さ
90 mm
長さ
300 mm
材料仕様
部材
金属製
販売用データ
アイテム番号
5054205
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
BH361Z
GTIN
4055626041193
1個あたりの重量(梱包を含む)
134 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
134 g
関税率
94039910
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
21100690
ECLASS-15.0
21100690
ETIM
ETIM 10.0
EC011819
UNSPSC
UNSPSC 21.0
22101500
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
該当なし
(電気・電子機器なし)
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
0.1 wt% を超える物質なし
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
製品 ヘルプ