RAD-80211-XDB - アクセスポイント
2990011

WLANアクセスポイント、DC 24 V、IEEE 802.11 a/b/g、2.4 GHz、クライアントアダプタは5 GHz、アンテナ分岐をブリッジ、Wi-Fi準拠、ウェブベース管理、802.11i、DINレール取付け、アンテナなし

製品の詳細







互換性のある製品


特長

不正操作および傍受から保護
高性能と信頼性
長距離
オートメーションシステムに正しく組込み