NBC-10,0-93F/M12FRD
-
ネットワークケーブル
1192156
ネットワークケーブル、Ethernet CAT5 (100 Mbps)、4-極、TPE、高柔軟性、ターコイズ、シールド対応、片側フリー、上 メス エルボー M12、キーイング: D / IP65、ケーブル長: 10 m
ネットワークケーブル、Ethernet CAT5 (100 Mbps)、4-極、TPE、高柔軟性、ターコイズ、シールド対応、片側フリー、上 メス エルボー M12、キーイング: D / IP65、ケーブル長: 10 m
| 製品の種類 | 通信用ケーブルはプリアッセンブリ |
| アプリケーション | 標準、米国ケーブル |
| 極数 | 4 |
| シールド用 | あり |
| キーイング | D |
| バスシステム | Ethernet |
| 信号の種類/カテゴリ | Ethernet CAT5、 100 Mbps |
| 状態表示 | なし |
| 状態表示あり | なし |
| 定格電圧UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| RJ45 30 V AC/57 V DC | |
| 標準規格 IN | 4 A (IEC 61076-2-101に準拠したプラグ/ソケット、ケーブルの技術データを順守してください。) |
| 通信媒体 | 銅 |
| 通信速度 | 100 Mbps |
| ハウジング材質 | TPU、難燃性、自己消火型 |
| コンタクト材質 | CuSn |
| コンタクト表面材質 | Ni/Au |
| コンタクトキャリア材質 | TPU GF |
| ねじ式接続の素材 | 亜鉛ダイカスト(ニッケル合金) |
| 接続1 | |
| タイプ | 片側フリー |
| 接続 2 | |
| タイプ | メス エルボー M12 / IP65 |
| コーディングタイプ | D (データ) |
| 保護等級 | IP65 |
| 導体の長さ | 10 m |
| 柔軟性の高いイーサネットCAT5 [93F] | |
| 寸法図 |
|
| UL AWMスタイル | 2463 (80 °C / 600 V) |
| 極数 | 4 |
| シールド用 | あり |
| ケーブルタイプ | 柔軟性の高いイーサネットCAT5 [93F] |
| 電線構造 | 2x2xAWG24/7、SF/UTP |
| 導体構造、信号線 | 7x 0.20 mm (7x32) |
| AWG信号ライン | 24 |
| 電線断面積 | 2x 2x 0.2 mm² |
| ワイヤ径、絶縁部を含む | 1.2 mm |
| ケーブル外径 | 6.70 mm ±0.25 mm |
| 外部シース素材 | TPE |
| 外部シース、色 | ターコイズ |
| 導体材質 | スズメッキ銅ばら線 |
| 芯線絶縁材質 | PE |
| 単線、色 | 白/オレンジ-オレンジ、白/緑-緑 |
| ツイストペア | 2コアをペアに |
| 全ツイスト | 2ペア芯線 |
| 光シールドカバー | 75 % |
| 伝送インピーダンス | 100 Ω ±15 Ω (100 MHz時) |
| ケーブルインピーダンス | 100 Ω ±15 Ω (1...100 MHz時) |
| 定格電圧、ケーブル | 600 V |
| 試験電圧 | 2000 V |
| 動的負荷容量(曲げ) | 最大曲げ回数: 1000000、 曲げ半径: 10 x D、 移動距離: 0.23 m、 移動速度: 1.5 m/s、 加速度: 20.5 m/s² |
| 最大曲げ回数: 20000000、 曲げ半径: 20 X D (126サイクル/分(20°C時)) | |
| 動的負荷容量(ねじれ) | ねじれ: 360 °/m (1ポンド(lb.)の負荷)、 ねじり回数: 3000000、 ねじり頻度: 71 サイクル/分、 使用周囲温度: 20 °C |
| 終端付近でのクロストーク減衰(NEXT) | 50 dB (100 MHz(IEC 62153-4-9)) |
| 反射減衰量(RL) | 20 dB (10 МHz(+6LOG)時) |
| 26 dB (20 MHz時) | |
| 26 dB (100 MHz(-5LOG)時) | |
| 難燃性 | VW-1 |
| その他の耐性 | 溶接はね耐性 (耐摩耗性と耐油性) |
| 耐紫外線 (CMX屋外) | |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 80 °C (ケーブル、可動設置) |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP65 |
| IP65 | |
| 使用周囲温度 (メスコネクタ/オスコネクタ) | -25 °C ... 85 °C (M12プラグコネクタ) |
| M12 | |
| 標準割当て | M12プラグコネクタ |
| 標準/仕様 | IEC 61076-2-101 |
| アイテム番号 | 1192156 |
| 梱包単位 | 25 pc |
| 最低注文数 | 25 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | AF1IHC |
| GTIN | 4063151250454 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 22.22 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 22.22 g |
| 関税率 | 85444290 |
| 生産国 | US |
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
| ETIM 9.0 | EC001855 |
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |