NBC-M12MS/40,0-94L
-
ネットワークケーブル
1192122
ネットワークケーブル、Ethernet CAT5e (1 Gbps)、8-極、TPE、高柔軟性、ターコイズ、プラグ ストレート M12、キーイング: A / IP65、上 片側フリー、ケーブル長: 40 m
製品の詳細
| 製品の種類 | 通信用ケーブルはプリアッセンブリ |
| アプリケーション | 標準、米国ケーブル |
| 極数 | 8 |
| シールド用 | あり |
| キーイング | A |
| バスシステム | Ethernet |
| 信号の種類/カテゴリ | Ethernet CAT5e、 1 Gbps |
| 状態表示 | なし |
| 状態表示あり | なし |
| 定格電圧UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| 標準規格 IN | 2 A (IEC 61076-2-101に準拠したプラグ/ソケット、ケーブルの技術データを順守してください。) |
| 通信媒体 | 銅 |
| 通信速度 | 1 Gbps |
| 接続1 | |
| タイプ | プラグ ストレート M12 / IP65 |
| コーディングタイプ | A (標準) |
| 部材 | CuZn (コンタクト) |
| Ni/Au (コンタクト表面) | |
| TPU GF (コンタクトキャリア) | |
| TPU、難燃性、自己消火型 (グリップ本体) | |
| 亜鉛ダイカスト、ニッケル合金 (ねじ接続式) | |
| 保護等級 | IP65 |
| 接続 2 | |
| タイプ | 片側フリー |
| 導体の長さ | 40 m |
| 柔軟性の高いイーサネットCAT5e [94L] | |
| 寸法図 |
|
| UL AWLスタイル | 2463 (80 °C / 600 V) |
| 極数 | 8 |
| シールド用 | あり |
| ケーブルタイプ | 柔軟性の高いイーサネットCAT5e [94L] |
| 電線構造 | 4x2xAWG24/7; SF/UTP |
| 導体構造、信号線 | 7x 0.20 mm (7x32) |
| AWG信号ライン | 24 |
| 電線断面積 | 4x 2x 0.2 mm² |
| ワイヤ径、絶縁部を含む | 1.2 mm |
| ケーブル外径 | 7.40 mm ±0.25 mm |
| 外部シース素材 | TPE |
| 外部シース、色 | ターコイズ |
| 導体材質 | スズメッキ銅ばら線 |
| 芯線絶縁材質 | PE |
| 単線、色 | 白/青-青、白/オレンジ-オレンジ、白/緑-緑、白/茶-茶 |
| ツイストペア | 2コアをペアに |
| 全ツイスト | 4ペア芯線 |
| 光シールドカバー | 75 % |
| 伝送インピーダンス | 100 Ω ±15 Ω (100 MHz時) |
| ケーブルインピーダンス | 100 Ω ±15 Ω (1...100 MHz時) |
| 定格電圧、ケーブル | 600 V |
| 試験電圧 | 2000 V |
| 動的負荷容量(曲げ) | 最大曲げ回数: 1000000、 曲げ半径: 10 x D、 移動距離: 0.23 m、 移動速度: 1.5 m/s、 加速度: 20.5 m/s² |
| 最大曲げ回数: 10000000、 曲げ半径: 20 X D (126サイクル/分(20°C時)) | |
| 動的負荷容量(ねじれ) | ねじれ: 360 °/m (1ポンド(lb.)の負荷)、 ねじり回数: 4800000、 ねじり頻度: 71 サイクル/分、 使用周囲温度: 20 °C |
| 終端付近でのクロストーク減衰(NEXT) | 50 dB (100 MHz(IEC 62153-4-9)) |
| 反射減衰量(RL) | 20 dB (10 МHz(+6LOG)時) |
| 26 dB (20 MHz時) | |
| 26 dB (100 MHz(-5LOG)時) | |
| 難燃性 | VW-1 |
| その他の耐性 | 溶接はね耐性 (耐摩耗性と耐油性) |
| 耐紫外線 (CMX屋外) | |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 80 °C (ケーブル、可動設置) |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP65 |
| IP65 | |
| 使用周囲温度 (メスコネクタ/オスコネクタ) | -25 °C ... 85 °C (M12プラグコネクタ) |
| M12 | |
| 標準割当て | M12プラグコネクタ |
| 標準/仕様 | IEC 61076-2-101 |
| アイテム番号 | 1192122 |
| 梱包単位 | 25 pc |
| 最低注文数 | 25 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | AF1IHD |
| GTIN | 4063151344061 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 22.22 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 22.22 g |
| 関税率 | 85444290 |
| 生産国 | US |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 6(c) |
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| bis(2-ethylhexyl) tetrabromophthalate covering any of the individual isomers and/or combinations thereof (CAS-NO: 26040-51-7) | |