ベルトコンベヤの可用性を向上 工作機械では、ベルトコンベヤをハイブリッドモータスタータCONTACTRONを使用してインテリジェントに切り替えたり回転することができます。

Hengst社の濾過ソリューションでモータが清潔で効率的に動作

Hengst SE & Co. KG社の組立工場のベルトコンベヤを駆動させるために、フエニックス・コンタクトのハイブリッドモータスタータが使用されています。Hengst社は、堅牢な設計、簡単な配線と操作性、そして10倍もの長寿命を実現したハイブリッドモータスタータを採用しました。このためシステム可用性が向上します。

Hengst SE & Co. KG社の濾過および流体管理製造ホール

Hengst SE & Co. KG社

Hengst SE & Co. KG社は車両、商用車、船舶のモータを清潔で効率的に動作させる濾過ソリューションとフィルタを開発製造しています。この濾過システムでモータや機器はより清潔に効率的に動作します。
家族経営のHengst SE & Co. KG社は、1958年にドイツのミュンスター(Münster)で設立されました。同社には国外のさまざまな拠点に約3,000名の従業員がいます。

Hengst SE & Co. KG社の組立工場の、制御盤内のハイブリッドモータスタータ

Hengst SE & Co. KG社の組立工場のハイブリッドモータスタータ

Hengst社の製品は幅広い製造能力から産み出されています。このため他社に依存することなく最高レベルの柔軟性と品質を確保することができます。すべての社内製造システムにはソフトウェアと電気設計が含まれており、社内で設計、製造、設置を行います。システムが要件を満たし、高可用性を示して、個別要件に応じてメンテナンスできるようになっています。

システムで使用する部品の品質、簡単な動作、部品の耐久性が非常に重要です。これを念頭に、Hengst社はフエニックス・コンタクト製品ラインアップのCONTACTRON電子式コンタクタを使用して高品質の組立工場に設置されているコンベヤベルトを動かしています。

堅牢な設計と分かりやすい配線や動作が、CONTACTRONを選んだ理由です。

Alfons Lehmbrock - Hengst SE & Co. KG, Project engineer for in-house machine building
Photo of Alfons Lehmbrock, project engineer for in-house machine building at Hengst SE & Co. KG
CONTACTRONハイブリッドモータスタータ

ハイブリッドモータスタータでメンテナンスサイクルの延長

Hengst社ではスイッチの切り換えが多いため、CONTACTRONハイブリッドモータスタータの寿命が10倍長いこともメリットです。この結果メンテナンスサイクルが大幅に伸び、システムの可用性も向上しています。ハイブリッドモータスタータは出力3 kWのモータに理想的で、小型の貨物リフトやコンベヤベルトでの使用にも適しています。

Kontakt (ja)
日本の連絡先
フエニックス・コンタクト株式会社
DINレール上のさまざまなCONTACTRONハイブリッドモータスタータ
フエニックス・コンタクトのCONTACTRON pro YouTube

すべてのハイブリッドモータスタータを確認 三相非同期モータの切り替え、逆転、保護

50 W~3 kWの三相非同期モータの切替え、逆転、保護の方法を知りたいですか。当社にお問合せいただくか、こちらで当社のインテリジェントな開閉機器をご確認ください。