Pinza spelafili, siglatura laser custom, per cavi e conduttori da 0,02 - 10 mm2, autoregolabile, lunghezza di spelatura fino a 18 mm, capacità di taglio fino a 10 mm2 flessibile/1,5 mm2 rigido, tagliacavi sostituibile
Utensile spelafili
L'utensile spelafili della famiglia di prodotti WIREFOX convince per la sua ergonomia, per gli ottimi risultati e per la sua precisione. La punta rinforzata e con speciali geometrie garantisce la massima durata nel tempo. L'utensile spelafili WIREFOX consente di spelare cavi e conduttori in modo rapido, preciso e sicuro. Anche per gli isolamenti standard e speciali sono disponibili utensili corrispondenti.
Pinza spelafili per linee con isolamento in PVC, campo di spelatura: da 0,08 a 6 mm2, tagliacavi fino a 6 mm2 flessibile e 4 mm2 rigido
Lama di ricambio per WIREFOX-D CX-4, quantità da rimuovere 6,8 mm
Pinza spelafili, per cavo coassiale di Ø 2,5 ... 7,6 mm, a 3 stadi, quantità da rimuovere 5,5 e 5,5 mm
Pinza spelafili, per cavo coassiale di Ø 2,5 ... 7,6 mm, a 3 stadi, quantità da rimuovere 3,5 e 7,5 mm
Lama di ricambio per pinza spelafili QUICK-WIREFOX
Lama di ricambio per WIREFOX-D CX-6, quantità da rimuovere 2,7 + 8,3 mm
Lama di ricambio per WIREFOX 2,5
Lama di ricambio, per QUICK WIREFOX 18
Lama di ricambio per WIREFOX-D CX-2, quantità da rimuovere 9,2 mm
I vantaggi
- Impiego flessibile grazie alla semplice intercambiabilità delle lame
- Elevata maneggevolezza grazie alla forma ergonomica dell'impugnatura
- Lunga durata grazie a componenti e materie prime di alta qualità
- Ampia gamma di prodotti da un solo fornitore
Utensile spelafili WIREFOX
Spelatura precisa e sicura
L'utensile spelafili WIREFOX consente di spelare conduttori e fili in modo rapido, preciso e sicuro. Anche per gli isolamenti speciali sono disponibili pinze adeguate.
Pinza spelafili con cassette delle lame sostituibili
Facile sostituzione delle lame
La configurazione costruttiva della pinza spelafili consente una facile sostituzione delle cassette delle lame e, di conseguenza, anche la lavorazione di isolamenti speciali con un utensile standard.
Utensile spelafili WIREFOX-D-CX
Spelatura a più stadi
L'utensile spelafili WIREFOX-D-CX consente una spelatura a più stadi di cavi di dati e cavi tondi in un'unica operazione. Grazie alla regolazione di precisione centrale del tagliacavo, il cavo non subisce danni.