Da sapere
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
IA industriale
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
Utensile spelafili
QUICK WIREFOX 18 EM - Lama di ricambio
QUICK WIREFOX 18 EM
-
Lama di ricambio
1207378
Lama di ricambio, per QUICK WIREFOX 18
Dettagli prodotto
Expand all
Collapse all
Dati tecnici
Caratteristiche articolo
Tipo di prodotto
Coltello
Dimensioni
Larghezza
20 mm
Lunghezza
41 mm
Dati commerciali
Codice articolo
1207378
Pezzi/conf.
1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima
1 Pezzi
Codice vendita
33BH30
Codice prodotto
BH312Z
GTIN
4017918194123
Peso per pezzo (confezione inclusa)
15.9 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)
15.9 g
Numero tariffa doganale
82032000
Paese di origine
GB
Classifiche
ECLASS
ECLASS-13.0
21043791
ECLASS-15.0
21043791
ETIM
ETIM 10.0
EC011823
UNSPSC
UNSPSC 21.0
27111500
Omologazioni
EAC
ID omologazione: RU x-DE.xx08.B.02974
Environmental product compliance
EU RoHS
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS
Non applicabile
(nessuna attrezzatura elettrica ed elettronica)
EU REACH SVHC
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)
Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
EF3.1 Cambiamento climatico
CO2e kg
4.08 kg CO2e
Prodotti compatibili
Expand all
Collapse all
Cercato frequentemente
Pinze spelafili
Guida prodotto