Morsetti di ricambio per WIREFOX 4, WIREFOX 6SC e WIREFOX 10
Utensile spelafili
L'utensile spelafili della famiglia di prodotti WIREFOX convince per la sua ergonomia, per gli ottimi risultati e per la sua precisione. La punta rinforzata e con speciali geometrie garantisce la massima durata nel tempo. L'utensile spelafili WIREFOX consente di spelare cavi e conduttori in modo rapido, preciso e sicuro. Anche per gli isolamenti standard e speciali sono disponibili utensili corrispondenti.
Pinza spelafili, per cavi e conduttori (in particolare anche per isolamenti in gomma e silicone) da 0,1 - 4 mm2, autoregolabile, lunghezza di spelatura fino a 18 mm, capacità di taglio fino a 10 mm2 flessibile/1,5 mm2 rigido, tagliacavi sostituibile
Pinza spelafili, per cavi piatti interfaccia AS, lunghezza di spelatura a piacere
Lama di ricambio per WIREFOX 4, per cavi e conduttori (in particolare anche per isolamenti in gomma e silicone) da 0,1 - 4 mm2
Pinza spelafili, per isolamenti standard come PVC e PE, campo di spelatura: da 4 a 16 mm2, tagliafili fino a 6 mm2 flessibile o 4 mm2 rigida
Lama di ricambio per WIREFOX-D 11
Pinza spelafili per conduttori e cavi con diametro da 0 a 11 mm
Pinza spelafili, per cavo coassiale di Ø 2,5 ... 7,6 mm, a 3 stadi, quantità da rimuovere 2,7 e 8,3 mm
I vantaggi
- Impiego flessibile grazie alla semplice intercambiabilità delle lame
- Elevata maneggevolezza grazie alla forma ergonomica dell'impugnatura
- Lunga durata grazie a componenti e materie prime di alta qualità
- Ampia gamma di prodotti da un solo fornitore
Utensile spelafili WIREFOX
Spelatura precisa e sicura
L'utensile spelafili WIREFOX consente di spelare conduttori e fili in modo rapido, preciso e sicuro. Anche per gli isolamenti speciali sono disponibili pinze adeguate.
Pinza spelafili con cassette delle lame sostituibili
Facile sostituzione delle lame
La configurazione costruttiva della pinza spelafili consente una facile sostituzione delle cassette delle lame e, di conseguenza, anche la lavorazione di isolamenti speciali con un utensile standard.
Utensile spelafili WIREFOX-D-CX
Spelatura a più stadi
L'utensile spelafili WIREFOX-D-CX consente una spelatura a più stadi di cavi di dati e cavi tondi in un'unica operazione. Grazie alla regolazione di precisione centrale del tagliacavo, il cavo non subisce danni.