Pinza spelafili, per cavi e conduttori da 6 mm2 ... 16 mm2, autoregolabile, lunghezza del tratto da spelare di propria scelta, adatta anche per cavi di cablaggio unipolari
Utensile spelafili
L'utensile spelafili della famiglia di prodotti WIREFOX convince per la sua ergonomia, per gli ottimi risultati e per la sua precisione. La punta rinforzata e con speciali geometrie garantisce la massima durata nel tempo. L'utensile spelafili WIREFOX consente di spelare cavi e conduttori in modo rapido, preciso e sicuro. Anche per gli isolamenti standard e speciali sono disponibili utensili corrispondenti.
Pinza spelafili, per cavi piatti da 0,75 a 2,5 mm2 e fino a 15 mm di spessore, lunghezza di spelatura a piacere
Pinza spelafili, per togliere il rivestim. di cavi di diametro 4,5 mm - 40 mm, spessore di isolam. fino a 4,5 mm, coltello orientabile per sezioni circolari, longit. e a spirale
Pinza spelafili, per cavi solari da 2,5 - 6 mm2, lungh. di spelatura 8,5 mm, per contatti MC3, MC4 e SOLARLOK
Pinza spelafili, per comuni cavi solari da 2,5, 4 e 6 mm2, con arresto longitudinale di 15 mm, per connettori di campo SUNCLIX
Lama di ricambio, sezione min.: 0,08 mm2, sezione max.: 6 mm2
Pinza spelafili, per cavi e conduttori (in particolare anche per linee a prova di cortocircuito e di guasto verso terra) da 1,5 - 6 mm2, autoregolabile, lunghezza di spelatura fino a 18 mm, capacità di taglio fino a 10 mm2 flessibile/1,5 mm2 rigido, tagliacavi sostituibile
Pinza spelafili per linee con isolamento in PVC, campo di spelatura: da 0,08 a 6 mm2, tagliacavi fino a 6 mm2 flessibile e 4 mm2 rigido
Pinza spelafili, per cavi e conduttori da 0,02 - 10 mm2, autoregolabile, lunghezza di spelatura fino a 18 mm, capacità di taglio fino a 10 mm2 flessibile/1,5 mm2 rigido, tagliacavi sostituibile
Lama di ricambio per WIREFOX 6SC, per cavi e conduttori (in particolare anche per linee a prova di cortocircuito e di guasto verso terra) da 1,5 - 6 mm2
I vantaggi
- Impiego flessibile grazie alla semplice intercambiabilità delle lame
- Elevata maneggevolezza grazie alla forma ergonomica dell'impugnatura
- Lunga durata grazie a componenti e materie prime di alta qualità
- Ampia gamma di prodotti da un solo fornitore
Utensile spelafili WIREFOX
Spelatura precisa e sicura
L'utensile spelafili WIREFOX consente di spelare conduttori e fili in modo rapido, preciso e sicuro. Anche per gli isolamenti speciali sono disponibili pinze adeguate.
Pinza spelafili con cassette delle lame sostituibili
Facile sostituzione delle lame
La configurazione costruttiva della pinza spelafili consente una facile sostituzione delle cassette delle lame e, di conseguenza, anche la lavorazione di isolamenti speciali con un utensile standard.
Utensile spelafili WIREFOX-D-CX
Spelatura a più stadi
L'utensile spelafili WIREFOX-D-CX consente una spelatura a più stadi di cavi di dati e cavi tondi in un'unica operazione. Grazie alla regolazione di precisione centrale del tagliacavo, il cavo non subisce danni.