Pinza spelafili, per la spellatura di guaine di cavi per tagli di cavi, maschi e connessioni schermata Ø 8 mm ... 9 mm, spessore di isolamento fino a 1,2 mm, lungh. di spelatura da 20 mm
Utensile spelafili
L'utensile spelafili della famiglia di prodotti WIREFOX convince per la sua ergonomia, per gli ottimi risultati e per la sua precisione. La punta rinforzata e con speciali geometrie garantisce la massima durata nel tempo. L'utensile spelafili WIREFOX consente di spelare cavi e conduttori in modo rapido, preciso e sicuro. Anche per gli isolamenti standard e speciali sono disponibili utensili corrispondenti.
Pinza spelafili per cavi isolati in gomma, campo di spelatura: da 1,5 a 6 mm2, tagliacavi fino a 6 mm2, fermacavi fino a 18 mm2
Pinza spelafili, sezione min.: 6 mm2, sezione max.: 16 mm2, peso 125 g, nero
Pinza spelafili, per togliere il rivestimento di cavi (in particolare anche cavi in FO) da Ø 4 - 16 mm
Lama di ricambio, sezione min.: 6 mm2, sezione max.: 16 mm2, color argento
Pinza spelafili, per togliere il rivestimento di cavi da Ø 8 ‑ 28 mm
Pinza spelafili, per cavi e conduttori con sezione da 0,08 a 2,5 mm, autoregolabile, lungh. di spelatura regolabile fino a 15 mm, capacità di taglio fino a 6 mm2 flessibile/1,5 mm2 rigido
Pinza spelafili multifunzione, per togliere il rivestimento di cavi da 8 a 13 mm, per la spelatura di cavi da 0,2 a 10 mm2, con tronchesino a taglio laterale, testata VDE 1000V AC/1500V DC
Pinza spelafili, per spelare cavi fino a 5 mm e conduttori di max. 10 mm2, scala per misurare la lunghezza del tratto da spelare; testata secondo la norma VDE.
Fissaggio di ricambio, nero
I vantaggi
- Impiego flessibile grazie alla semplice intercambiabilità delle lame
- Elevata maneggevolezza grazie alla forma ergonomica dell'impugnatura
- Lunga durata grazie a componenti e materie prime di alta qualità
- Ampia gamma di prodotti da un solo fornitore
Utensile spelafili WIREFOX
Spelatura precisa e sicura
L'utensile spelafili WIREFOX consente di spelare conduttori e fili in modo rapido, preciso e sicuro. Anche per gli isolamenti speciali sono disponibili pinze adeguate.
Pinza spelafili con cassette delle lame sostituibili
Facile sostituzione delle lame
La configurazione costruttiva della pinza spelafili consente una facile sostituzione delle cassette delle lame e, di conseguenza, anche la lavorazione di isolamenti speciali con un utensile standard.
Utensile spelafili WIREFOX-D-CX
Spelatura a più stadi
L'utensile spelafili WIREFOX-D-CX consente una spelatura a più stadi di cavi di dati e cavi tondi in un'unica operazione. Grazie alla regolazione di precisione centrale del tagliacavo, il cavo non subisce danni.