WIREFOX-D SHIELD - Utensile spelafili
1212172
N. ELDAS®: 983055519

Pinza spelafili, per la spellatura di guaine di cavi per tagli di cavi, maschi e connessioni schermata Ø 8 mm ... 9 mm, spessore di isolamento fino a 1,2 mm, lungh. di spelatura da 20 mm

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili


I vantaggi

Le pinze spelafili WIREFOX... si contraddistinguono per il meccanismo di regolazione automatico per i più diversi isolamenti e diametri di conduttore