Utensile spelafili
WIREFOX SAC-1/SB - Lama di ricambio per pinza spelafili
WIREFOX SAC-1/SB
-
Lama di ricambio per pinza spelafili
1200283
Lama di ricambio
Dettagli prodotto
Expand all
Collapse all
Dati tecnici
Caratteristiche articolo
Tipo di prodotto
Coltello
Dimensioni
Larghezza
5,5 mm
Lunghezza
12 mm
Dati commerciali
Codice articolo
1200283
Pezzi/conf.
1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima
1 Pezzi
Codice vendita
33BH30
Codice prodotto
BH312Y
GTIN
4055626367507
Peso per pezzo (confezione inclusa)
7.7 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)
7 g
Numero tariffa doganale
82089000
Paese di origine
DE
Classifiche
ECLASS
ECLASS-13.0
21043791
ECLASS-15.0
21043791
ETIM
ETIM 10.0
EC011823
UNSPSC
UNSPSC 21.0
27111500
Omologazioni
EAC
ID omologazione: RU x-DE.xx08.B.02974
Environmental product compliance
EU RoHS
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS
Non applicabile
(nessuna attrezzatura elettrica ed elettronica)
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
Accessori
WIREFOX SAC-1
-
Utensile spelafili
1212757
Cercato frequentemente
Pinze spelafili
Guida prodotto