UCS HH-HS 145-125 7035
-
Semigusci della custodia
1494978
Semiguscio della custodia per la costruzione di una custodia UCS con dimensioni 145 x 125 mm con elemento di raffreddamento. Il semiguscio è predisposto per ospitare un elemento di raffreddamento UCS HS-HH 145-125 AL, materiale: policarbonato, colore: grigio luce, simile a RAL 7035
Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti.
Accessori necessari
Dettagli prodotto
| Nota per il montaggio | Rispettare le indicazioni per l’utente nell'area download. |
| Tipo di custodia | Custodia universale |
| Tipo di custodia | Custodia universale |
| Serie di custodie | UCS |
| Famiglia di prodotti | UCS 145-125 |
| Apertura di ventilazione disponibile | no |
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 145 mm |
| Altezza | 125 mm |
| Profondità | 21,75 mm |
| Design del circuito stampato | |
| Spessore circuito stampato | 0,8 mm ... 3 mm |
| Colore (Custodia) | grigio chiaro (RAL 7035) |
| Materiale Custodia | PC |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
| CTI secondo IEC 60112 | 225 |
| Materiale isolante | PC |
| Finitura superficiale | non trattato |
| Prova vibrazioni | |
| Specifica di prova | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
| Frequenza | 10 - 150 - 10 Hz |
| Velocità sweep | 1 ottavo/min |
| Ampiezza | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
| Accelerazione | 2g (58,1 Hz ... 150 Hz) |
| Durata di prova per asse | 2,5 h |
| Direzioni di prova | Asse X, Y e Z |
| Prova al filo incandescente | |
| Specifica di prova | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
| Temperatura | 850 °C |
| Durata di applicazione | 30 s |
| Resistenza al calore / prova di pressione della sfera | |
| Specifica di prova | DIN EN 60695-10-2 (VDE 0471-10-2):2016-01 |
| Temperatura | 125 °C |
| Durata di prova | 1 h |
| Forza | 20 N |
| Resistenza meccanica / tamburo rotante | |
| Specifica di prova | DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31):2009-04 |
| Altezza di caduta | 50 cm |
| Frequenza | 50 |
| Urti | |
| Specifica di prova | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
| Forma d'urto | Semisinusoidale |
| Accelerazione | 15g |
| Durata urti | 11 ms |
| Numero di urti per direzione | 3 |
| Direzioni di prova | Asse X, Y e Z (pos. e neg.) |
| Controllo su sostanze che ostacolano la bagnatura delle vernici | |
| Specifica di prova | VW PV 3.10.7:2005-02 |
| Risultato | Prova superata |
| Grado di protezione (codice IP) | |
| Specifica di prova | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
| Risultato livello di protezione codice IP | IP20 |
| Condizioni ambientali | |
| Codice IP max. da raggiungere | IP40 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 105 °C (in base alla potenza dissipata) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (montaggio) | -5 °C ... 100 °C |
| Umidità dell'aria relativa (trasporto e stoccaggio) | 95 % |
| Tipologia di fissaggio del circuito stampato | Collegamento a vite |
| Spessore circuito stampato | 0,8 mm ... 3 mm |
| Tipo di montaggio | Montaggio a vite |
| Posizione di installazione | a scelta |
| Coppia di serraggio / velocità | Collegamento a vite a metà delle custodie: 1,2 - 1,4 Nm / 500 - 1000 rpm |
| Fissaggio del circuito stampato sull'inserto angolare: 0,4 - 0,5 Nm / 500 - 1000 rpm |
| Confezione | Confezionamento in cartone |
| Codice articolo | 1494978 |
| Pezzi/conf. | 10 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 10 Pezzi |
| Nota | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
| Codice vendita | ACFCAA |
| Codice prodotto | ACFCAA |
| GTIN | 4063151943554 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 70.63 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 69.78 g |
| Paese di origine | Le informazioni sul paese di origine vengono fornite con la consegna. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27190603 |
| ECLASS-15.0 | 27190603 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002779 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Perfluorobutane sulfonic acid (PFBS) and its salts (n. CAS: Non pertinente) |
| SCIP | 1fe95ff3-d9b4-4745-b187-e20961400c37 |
Prodotti compatibili
-
-
UCS SW 125-F 9005 - Parete laterale 2203365
-
UCS SW 125-H 9005 - Parete laterale 2203369
-
UCS SW 145-F 7035 - Parete laterale 2203372
-
UCS SW 145-F 9005 - Parete laterale 2203373
-
UCS SW 145-H 9005 - Parete laterale 2203376
-
UCS CC 9005 - Inserto angolare 2203396
-
UCS CC 5018 - Inserto angolare 2203398
-
UCS CC 3001 - Inserto angolare 1222470
-
UCS CC 2003 - Inserto angolare 1222468
-
UCS CC 5010 - Inserto angolare 1222467
-
UCS CC 1018 - Inserto angolare 1222463
-
UCS GD 9005 - Fissaggio 2203401
-
UCS HAC 7035 - Adattatori altezza 2203399
-
UCS HAC 9005 - Adattatori altezza 2203400
-
UCS HH 145-125 9005 - Semigusci della custodia 2203352
-
UCS HH 145-125 7035 - Semigusci della custodia 2203351
-
UCS CCD 1018 - Inserto angolare 1222532
-
UCS HS-HH 145-125 AL - Elemento di raffreddamento 1481698
-
UCS HSP 22-25 AL - Elemento di diffusione del calore 1481702
-
UCS HSP 50-25 AL - Elemento di diffusione del calore 1481703
-
UCS HH 145-125 7035 - Semigusci della custodia 2203351
-
UCS PED 5018 - Piantana 2203394
-
UCS PED 9005 - Piantana 2203393
-
UCS PED 7035 - Piantana 2203392
-
UCS SB M2,5X5 - Perni distanziali 1494983
-
UCS SB M2,5X10 - Perni distanziali 1494984
-
UCS SB M2,5X15 - Perni distanziali 1494989
-
UCS SB M2,5X20 - Perni distanziali 1494990
-
UCS SB M2,5X25 - Perni distanziali 1494992
-
UCS SHS M2,5X4 - Kit di viti 1495002
-
UCS WM-B 7035 - Supporto parete 2203718
-
UCS WM-B 9005 - Supporto parete 2203719
-
UCS WM-B 5018 - Supporto parete 2203391
-
UCS CP 7035 - Angolari antiurto 2203346
-
UCS CP 9005 - Angolari antiurto 2203347
-
UCS CP 5018 - Angolari antiurto 2203348
-
UCS CS 7035 - Adattatori impilaggio 2203720
-
UCS CS 9005 - Adattatori impilaggio 2203721
-
UCS DIN 145-F 7035 - Adattatore per guida DIN 2203839
-
UCS DIN 145-F 9005 - Adattatore per guida DIN 1174341
I vantaggi
Elevata flessibilità nell'applicazione grazie alla struttura modulare della custodia
Flessibilità nel fissaggio delle schede, adatto a quasi tutti i fattori di forma
Disponibilità di personalizzazione, conformemente alle esigenze pratiche
Riduzione dei costi logistici grazie a componenti compatibili tra di loro
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen