UCS WM-B 5018
-
Supporto parete
2203391
Adattatore per il fissaggio a parete della custodia UCS, materiale: poliammide, colore: turchese, simile a RAL 5018, utilizzato al posto dell'inserto angolare UCS CC, utilizzato solo in combinazione con la calotta adesiva UCS GD 9005
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Disponibilità di personalizzazione, conformemente alle esigenze pratiche
Il principio ad innesto, senza l'utilizzo di utensili, semplifica il montaggio sulla parete del dispositivo
Opzioni di montaggio flessibili per l'armadio di comando e l'uso in campo
Adattabile alle applicazioni specifiche grazie agli attacchi identici nella custodia
Colori diversi per un elevato valore di riconoscimento all'interno e all'esterno dell'armadio di comando
Domande frequenti
Le custodie della serie UCS possono essere utilizzate in diverse applicazioni?
La gamma di accessori della serie UCS consente l'utilizzo in un'ampia gamma di applicazioni, ad esempio su tavolo, a parete, su guida DIN, impilati e su supporti dello standard VESA.... Vedi di più
La gamma di accessori della serie UCS consente l'utilizzo in un'ampia gamma di applicazioni, ad esempio su tavolo, a parete, su guida DIN, impilati e su supporti dello standard VESA.
Vedi di meno