Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

UCS WM-B 7035 - Supporto parete
2203718

Adattatore per il fissaggio a parete della custodia UCS, materiale: poliammide, colore: grigio chiaro, simile a RAL 7035, utilizzato al posto dell'inserto angolare UCS CC, utilizzato solo in combinazione con la calotta adesiva UCS GD 9005

Dettagli prodotto









I vantaggi

Disponibilità di personalizzazione, conformemente alle esigenze pratiche
Il principio ad innesto, senza l'utilizzo di utensili, semplifica il montaggio sulla parete del dispositivo
Opzioni di montaggio flessibili per l'armadio di comando e l'uso in campo
Adattabile alle applicazioni specifiche grazie agli attacchi identici nella custodia
Colori diversi per un elevato valore di riconoscimento all'interno e all'esterno dell'armadio di comando

Domande frequenti


Le custodie della serie UCS possono essere utilizzate in diverse applicazioni?

La gamma di accessori della serie UCS consente l'utilizzo in un'ampia gamma di applicazioni, ad esempio su tavolo, a parete, su guida DIN, impilati e su supporti dello standard VESA.... Vedi di più

La gamma di accessori della serie UCS consente l'utilizzo in un'ampia gamma di applicazioni, ad esempio su tavolo, a parete, su guida DIN, impilati e su supporti dello standard VESA.

Vedi di meno