UCS PED 9005
-
Piantana
2203393
N. ELDAS®:
824900321
N. ELDAS®:
824900321
Piedino di supporto per l'installazione della custodia UCS, altezza: 47 mm, materiale: poliammide, colore: nero, simile a RAL 9005, l'opzione di montaggio a parete è integrata, bloccata nei fori delle viti dell'alloggiamento
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Disponibilità di personalizzazione, conformemente alle esigenze pratiche
Il principio ad innesto, senza l'utilizzo di utensili, semplifica il montaggio sulla parete del dispositivo
Opzioni di montaggio flessibili per l'armadio di comando e l'uso in campo
Adattabile alle applicazioni specifiche grazie agli attacchi identici nella custodia
Colori diversi per un elevato valore di riconoscimento all'interno e all'esterno dell'armadio di comando
Domande frequenti
Le custodie della serie UCS possono essere utilizzate in diverse applicazioni?
La gamma di accessori della serie UCS consente l'utilizzo in un'ampia gamma di applicazioni, ad esempio su tavolo, a parete, su guida DIN, impilati e su supporti dello standard VESA.... Vedi di più
La gamma di accessori della serie UCS consente l'utilizzo in un'ampia gamma di applicazioni, ad esempio su tavolo, a parete, su guida DIN, impilati e su supporti dello standard VESA.
Vedi di meno