UCS SW 125-F 7035 - Parete laterale
2203364

Parete laterale per l'impiego con custodia a semiguscio di dimensioni 125 x 87 mm e 145 x 125 mm; spessore parete 2 mm; altezza complessiva della custodia 47 mm; materiale policarbonato; colore grigio chiaro simile RAL 7035

Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti. Accessori necessari

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

Elevata flessibilità nell'applicazione grazie alla struttura modulare della custodia
Flessibilità nel fissaggio delle schede, adatto a quasi tutti i fattori di forma
Disponibilità di personalizzazione, conformemente alle esigenze pratiche
Riduzione dei costi logistici grazie a componenti compatibili tra di loro

Domande frequenti


I pannelli laterali possono essere utilizzati in custodie di diverse dimensioni?

I pannelli laterali rimovibili possono essere utilizzati in custodie di diverse dimensioni. Il pannello laterale più lungo di una custodia corrisponde al pannello laterale più corto della variante successiva più grande ed è quindi ideale per sfruttar... Vedi di più

I pannelli laterali rimovibili possono essere utilizzati in custodie di diverse dimensioni. Il pannello laterale più lungo di una custodia corrisponde al pannello laterale più corto della variante successiva più grande ed è quindi ideale per sfruttare ulteriormente i pannelli laterali lavorati quando è richiesto più spazio.

Vedi di meno


Vedi le FAQ