UCS HAC 9005 - Adattatori altezza
2203400

Adattatore altezza per l'impiego nella custodia UCS per le varianti da 67 mm; policarbonato; colore nero simil RAL 9005

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili


I vantaggi

Adattabile alle applicazioni specifiche grazie agli attacchi identici nella custodia
Colori diversi per un elevato valore di riconoscimento all'interno e all'esterno dell'armadio di comando