Siglate il vostro quadro elettrico in modo sostenibile con i nostri materiali di siglatura ecologici.
Le targhette per morsetti sostenibili del gruppo di prodotti UCT-TM(F)/GP sono costituite da una percentuale di materie prime biocircolari e si basano sul riciclaggio di alta qualità di materiali biologici di scarto come oli da cucina usati, rifiuti alimentari o talloli. Queste materie prime possono essere integrate nei materiali plastici esistenti senza alcuna perdita di qualità, perché presentano le stesse proprietà tecniche delle plastiche tradizionali. Si ottengono gli stessi prodotti affidabili ma con un'impronta ambientale decisamente migliore.
UCT-TM 6/GP
-
Segnamorsetti
1798011
Segnamorsetti, Green Product, Scheda, in bianco, siglabile con: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, tipo di montaggio: bloccaggio, per morsetti con spessore: 6,2 mm, Numero dei cartellini singoli: 60, altezza del campo di testo: 10,5 mm, larghezza del campo di testo: 5,6 mm
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Markers for the identification of Phoenix Contact terminal blocks, e.g., for the PT and XT series and components with a tall marking groove
Migliore leggibilità grazie all'aumento del contrasto con la siglatura diretta a laser
Mark your control cabinet sustainably with the resource-saving terminal markers from the UCT-TM/GP product group
The terminal markers from the UCT-TM/GP product group made from ISCC PLUS-certified material reduce carbon emissions by ~ 80% (in terms of the base material) compared to the conventional UCT-TM product group thanks to the proportion of biocircular plastic obtained from recycled waste of biological origin
Nessuna differenza qualitativa in termini di proprietà tecniche e ottiche, qualità di stampa e durata rispetto ai materiali di siglatura tradizionali
La siglatura con materiali ecosostenibili contribuisce a ridurre l'impronta di CO₂ complessiva di un quadro elettrico senza scendere a compromessi in termini di prestazioni tecniche
Con i Green Products di Phoenix Contact lasciate un segno per il futuro. La gamma di siglature sistemiche e a risparmio di risorse si adatta perfettamente all'uso nel quadro elettrico.