TOPMARK NEO - Siglatura laser
1012015

Sistema di siglatura laser per una siglatura efficiente di contrassegni in metallo e plastica per le famiglie di prodotti LS…; UCT…; UC…/PP…; UM…

Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Operazioni di manutenzione ridotte grazie alla tecnologia laser a fibre ottiche
Funzionamento intuitivo e rapido grazie al software di siglatura integrato e all'interfaccia utente grafica
Ingombro ridotto: sono necessari solo ca. due fogli DIN A3
Siglatura rapida di etichette in plastica e metallo per la marcatura di morsetti, conduttori, cavi, dispositivi e impianti
Semplicità di comando con il software PROJECT COMPLETE
Classe laser 1 a norma DIN EN 60825-1: nessuna protezione laser necessaria
Per tutti i materiali UniCard (UCT) e LaserSheet (LS)
Siglatura rapida e di elevata qualità. Marcatura di una UniCard in soli 8 secondi
Il riconoscimento integrato del materiale impedisce marcature errate