L'impianto di aspirazione e filtraggio TMN-EXTRAKTION è stato concepito per estrarre polveri e fumi prodotti dalle emissioni laser di TOPMARK NEO. Grazie a un filtraggio a tre stadi l'aria aspirata viene liberata dalle emissioni così da poter essere reimmessa nell'ambiente in un secondo momento.
Componenti in dotazione:
Impianto di aspirazione TMN-EXTRACTION (1012102) con impianto di filtraggio (1012100; 0803305; 0803306), tubo di aspirazione (1012101), set di ugelli a fessura (083310), cavo di rete tipo E e F, cavo D-SUB a 25 poli e istruzioni per l'uso con dichiarazione di conformità
TMN-EXTRACTION
-
Set di pulitura
1012102
Set di pulitura, peso: 55 kg, lunghezza: 0,35 m, larghezza: 350 mm, altezza: 880 mm
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Predisposto e concepito per l'uso con TOPMARK NEO
Controllore automatico con comunicazione bidirezionale con TOPMARK NEO
Sistema di filtraggio a tre stadi, che prevede un filtro preliminare, un filtro anti-particolato e un filtro a carboni attivi
Il 99,95% (filtro anti-particolato H13) delle particelle di polvere e
fumo aspirate resta intrappolato nel sistema di filtraggio
fumo aspirate resta intrappolato nel sistema di filtraggio
Struttura modulare con filtri sostituibili separatamente