BLUEMARK ID COLOR - Stampante
1002329

Stampante CMYK a colori con tecnologia a getto d'inchiostro UV, con software di siglatura "MARKING system App" integrato, display a colori touch da 7" per la stampa di etichette in plastica nei formati UC, UCT, US e UM e cartellini in metallo.

Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili

I vantaggi

Stampante CMYK multi-colore di alta qualità
Funzionamento intuitivo e rapido grazie al software di siglatura integrato e all'interfaccia utente grafica
Resistente allo strofinamento, quindi i materiali di siglatura possono essere utilizzati immediatamente
Siglatura rapida di etichette in plastica e metallo per la marcatura di morsetti, conduttori, cavi, dispositivi e impianti
Soluzione di stampa scalabile tra stampa standard (1200 dpi) e HD (2400 dpi)
Stampante High-Speed ecologica e priva di emissioni con moderna tecnologia LED UV
La stampante rileva la direzione delle schede inserite e, se necessario, ruota la stampa autonomamente di 180°