Stampante UV LED
BM ID-ADAPTER PLATE-US - Caricatore
BM ID-ADAPTER PLATE-US
-
Caricatore
1044355
Piastra adattatrice per l'alloggiamento di sheet (US)
Dettagli prodotto
Expand all
Collapse all
Dati tecnici
Caratteristiche articolo
Tipo di prodotto
Caricatore
Dimensioni
Larghezza
106 mm
Altezza
314 mm
Profondità
11 mm
Indicazioni materiale
Conforme alla normativa RoHS
sì
Condizioni ambientali e della vita elettrica
Condizioni ambientali
Condizioni di immagazzinamento consigliate
Umidità relativa 23 °C / 50 % Si consiglia la conservazione in un luogo asciutto e buio, all'interno dell'imballaggio originale.
Dati commerciali
Codice articolo
1044355
Pezzi/conf.
1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima
1 Pezzi
Codice vendita
33BNET
Codice prodotto
BG121Z
GTIN
4055626619460
Peso per pezzo (confezione inclusa)
96.1 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)
92.3 g
Numero tariffa doganale
84439900
Paese di origine
DE
Classifiche
ECLASS
ECLASS-13.0
19140615
ECLASS-15.0
19140615
ETIM
ETIM 10.0
EC001675
UNSPSC
UNSPSC 21.0
43211600
Environmental product compliance
EU RoHS
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS
Sì
(Nessuna deroga)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
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
Accessori
BLUEMARK ID
-
Stampante
1003334
BLUEMARK ID COLOR
-
Stampante
1002329
Guida prodotto