BLUEMARK ID - Stampante
1003334

Stampante monocromatica con tecnologia a getto d'inchiostro UV e software di siglatura integrato "MARKING system App". Display a colori touch da 7", per la stampa su etichette in plastica nei formati UC, UCT, US e UM e su cartellini in metallo.

Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto









I vantaggi

Funzionamento intuitivo e rapido grazie al software di siglatura integrato e all'interfaccia utente grafica
Resistente allo strofinamento, quindi i materiali di siglatura possono essere utilizzati immediatamente
Siglatura rapida di etichette in plastica e metallo per la marcatura di morsetti, conduttori, cavi, dispositivi e impianti
Soluzione di stampa scalabile tra stampa standard (300 dpi) e HD (600 dpi)
Stampante High-Speed ecologica e priva di emissioni con moderna tecnologia LED UV
La stampante rileva la direzione delle schede inserite e, se necessario, ruota la stampa autonomamente di 180°