Choose marking materials linked to bio-circular raw materials for your control cabinet. The snap-in markers from the UCT-TM(F)/GP product group are linked to bio-circular materials and support the use of raw materials derived from biogenic waste and residue streams such as used cooking oils, food waste, or tall oils. These alternative raw materials can be integrated into existing plastic material streams while maintaining the same technical properties as conventional plastics. As a result, you receive products with the same proven performance and reliability as before while helping to reduce the reliance on fossil-based resources.
The UCT-TM(F)/GP product group is linked to ISCC PLUS-certified bio-circular materials that are attributed to the product via the ISCC mass balance approach. Through this approach, an equivalent amount of bio-circular raw materials is allocated to the product and transparently tracked throughout the value chain.
Based on internal Product Environmental Footprint (PEF) calculations, the UCT-TM(F)/GP product group is associated with approximately 80% lower carbon emissions of the base material compared with the conventional UCT-TM(F) product group. The corresponding PEF report can be downloaded from the Downloads section.
UCT-TM 16/GP
-
Segnamorsetti
1798016
Segnamorsetti, Green Product, Scheda, bianco (RAL 9010), in bianco, siglabile con: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, tipo di montaggio: bloccaggio, per morsetti con spessore: 16 mm, Numero dei cartellini singoli: 18, altezza del campo di testo: 10,5 mm, larghezza del campo di testo: 14,8 mm
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Domande frequenti
Come faccio a capire se si tratta di un materiale di siglatura sostenibile?
I nostri materiali di siglatura sostenibili sono riconoscibili dal suffisso .../GP presente nel nome del prodotto, ad esempio UCT-TM 5/GP.
I materiali di siglatura sostenibili sono altrettanto validi di quelli tradizionali?
Le materie prime per i nostri materiali di siglatura sostenibili derivano da rifiuti e materiali riciclati di alta qualità. Queste materie prime possono essere integrate nei materiali plastici esistenti senza alcuna perdita di qualità, perché present... Vedi di più
Le materie prime per i nostri materiali di siglatura sostenibili derivano da rifiuti e materiali riciclati di alta qualità. Queste materie prime possono essere integrate nei materiali plastici esistenti senza alcuna perdita di qualità, perché presentano le stesse proprietà tecniche delle plastiche tradizionali. Si ottengono gli stessi prodotti affidabili ma con un'impronta ambientale decisamente migliore. Utilizzando plastiche sostenibili, si contribuisce attivamente a rafforzare l'economia circolare e a ridurre le emissioni di CO₂. Per poter mostrare nel modo più preciso possibile l'impatto dei nostri prodotti sull'ambiente, esaminiamo l'impronta ecologica (in inglese Footprint) di ogni singolo prodotto. A questo scopo, Phoenix Contact ha creato il Product Environmental Footprint o PEF. Il calcolo del PEF è disponibile nelle pagine dei prodotti alla voce “Download”.
Vedi di menoPerché le targhette per morsetti UCT-TM(F)…/GP rappresentano un’alternativa sostenibile alle targhette per morsetti convenzionali UCT-TM(F)...?
Le targhette per morsetti sostenibili del gruppo di prodotti UCT-TM(F).../GP sono costituite da una percentuale di materie prime biocircolari e si basano sul riciclaggio di alta qualità di materiali biologici di scarto come oli da cucina usati, rifiu... Vedi di più
Le targhette per morsetti sostenibili del gruppo di prodotti UCT-TM(F).../GP sono costituite da una percentuale di materie prime biocircolari e si basano sul riciclaggio di alta qualità di materiali biologici di scarto come oli da cucina usati, rifiuti alimentari o talloli. Queste materie prime possono essere integrate nei materiali plastici esistenti senza alcuna perdita di qualità, perché presentano le stesse proprietà tecniche delle plastiche tradizionali. Si ottengono gli stessi prodotti affidabili ma con un'impronta ambientale decisamente migliore.
Vedi di menoCos'è la certificazione ISCC Plus?
L'ISCC PLUS è una certificazione di sostenibilità riconosciuta a livello internazionale che conferma l'utilizzo di materie prime rinnovabili, di origine biologica o circolari nella fabbricazione dei nostri prodotti. Dall'origine della materia prima a... Vedi di più
L'ISCC PLUS è una certificazione di sostenibilità riconosciuta a livello internazionale che conferma l'utilizzo di materie prime rinnovabili, di origine biologica o circolari nella fabbricazione dei nostri prodotti. Dall'origine della materia prima al prodotto finito, l'intera filiera è certificata in modo trasparente, credibile e tracciabile. In questo modo, ci assicuriamo che i materiali che utilizziamo non provengano da fonti problematiche, ma siano stati ottenuti in modo ecologicamente e socialmente responsabile.
Vedi di meno