Modulo relè con connessione Push-in, composto da base relè con LED di stato, diodo di smorzamento e leva di fissaggio, relè di sicurezza con contatti a guida forzata secondo DIN EN 61810-3, tipo di commutazione del contatto: 5 contatti normalmente aperti a riposo e 1 contatti normalmente chiuso, tensione d'ingresso: 24 V DC
Sistema di relè industriali universale
Con il relè universale RIFLINE complete potrete realizzare tutte le applicazioni di relè standard. Indipendentemente dall'impiego per la separazione, duplicazione o amplificazione dei segnali, il campo d'applicazione va dal relè di interfaccia e temporizzato alla sostituzione di mini contattori. Il sistema di relè a innesto universale è caratterizzato da un impiego facile, rapido e senza errori.
Modulo relè premontato con connessione Push-in, costituito da: base relè, relè di sicurezza con contatti a guida forzata secondo DIN EN 61810-3, modulo per la visualizzazione/soppressione dei disturbi a innesto e leva di fissaggio, tipo di commutazione del contatto: 2 contatti di scambio, contatto in oro multistrato, tensione d'ingresso: 24 V DC
Modulo relè con connessione Push-in, composto da base relè con LED di stato, diodo di smorzamento e leva di fissaggio, relè di sicurezza con contatti a guida forzata secondo DIN EN 61810-3, tipo di commutazione del contatto: 4 contatti normalmente aperti a riposo e 2 contatti normalmente chiuso, tensione d'ingresso: 24 V DC
Modulo portarelè montato con connessione Push-in, composto da: base relè, relè a contatto di potenza, modulo di segnalazione di stato e di soppressione dei disturbi a innesto, leva di fissaggio. Esecuzione contatti: 1 contatto di chiusura. Max. corrente di inserzione fino a 130 A di picco, 80 A (20 ms) Tensione di ingresso 24 V DC
Base relè RIF-4..., per relè con elevata potenza con 2 o 3 contatti di scambio o 3 contatti in chiusura, connessione Push-in, possibilità d’innesto per modulo d’ingresso/antidisturbo, per il montaggio su NS 35/7,5
Base per relè RIF-0..., per relè di potenza in miniatura con 1 contatto in chiusura o relè a stato solido equivalenti dal punto di vista costruttivo, connessione Push-in, per il montaggio su NS 35/7,5
Modulo a innesto, per montaggio su RIF-1, RIF-2, RIF-3 e RIF-4, con varistore e LED giallo, tensione di ingresso: 120 V AC... 230 V AC / 110 V DC ±20 %
Modulo portarelè montato con connessione push-in, composto da: base relè, relè a contatto di potenza, modulo di segnalazione di stato e di soppressione dei disturbi a innesto e leva di fissaggio. Esecuzione contatti: 1 contatto di scambio. Tensione di ingresso: 230 V AC
Modulo portarelè montato con connessione push-in, composto da: base relè, leva di fissaggio relè e relè a contatto di potenza con tasto di prova, LED di stato integrato e diodo di smorzamento. Esecuzione contatti: 1 contatto di scambio. Tensione di ingresso 24 V DC
Modulo portarelè montato con connessione push-in, composto da: base relè, relè a contatto di potenza e leva di fissaggio. Esecuzione contatti: 3 contatti di scambio. Tensione di ingresso 24 V DC
I vantaggi
- Famiglia di prodotti completa grazie alla copertura di tutte le applicazioni di relè standard
- Semplice utilizzo grazie ai moderni sistemi di cablaggio e distribuzione del potenziale
- Semplice espansione e trasformazione in relè temporizzato tramite il modulo funzionale a innesto
- Sistema di relè affidabile per un'elevata disponibilità dell'impianto e delle macchine
- Sistema modulare flessibile grazie alla disponibilità di moduli completi e all'assemblaggio modulare
Nuovi prodotti
Moduli relè a guida forzata ultracompatti
Connettori a 6 poli con tecnologia di connessione Push-in
Il modulo relè RIFLINE complete, estremamente compatto, commuta in modo affidabile grazie a sei contatti a guida forzata e alla tecnologia di connessione Push-in. Usufruisci della ripartizione del potenziale A2 tramite ponticelli a innesto sul lato di ingresso e di un feedback affidabile nella tua applicazione.
Caratteristiche principali
- Tecnologia di connessione Push-in
- Larghezza di installazione di soli 20,9 mm
- Modulo relè con relè a guida forzata a 6 poli
- Ripartizione del potenziale A2 tramite ponticelli a innesto sul lato di ingresso
- Feedback affidabile
I vantaggi
- Commutazione salvaspazio grazie a una larghezza di soli 20,9 mm
- Contatti a guida forzata grazie ai relè a sei poli
- Cablaggio facile e veloce dei moduli relè grazie alla tecnologia di connessione Push-in
- Semplice ripartizione del potenziale con ponticelli a innesto sul lato di ingresso
Relè di accoppiamento a guida forzata
I relè di accoppiamento a guida forzata di Phoenix Contact consentono la commutazione di feedback sicuri. Sono utilizzati per l'isolamento galvanico, l'amplificazione della potenza e l'aumento del numero di contatti. I nostri moduli relè di accoppiamento multicanale sono sviluppati in conformità alla norma DIN EN 61810-3 di tipo A e offrono la massima sicurezza e affidabilità. Questo standard assicura che vengano applicate speciali misure di design e di costruzione per garantire che i contatti normalmente aperti a riposo e i contatti normalmente chiusi non possano mai trovarsi nello stesso stato contemporaneamente.
Grazie a questi contatti a guida forzata, i nostri relè sono ideali per l'impiego in sistemi di automonitoraggio, come i sistemi di controllo per la sicurezza. Affidati alla nostra tecnologia per massimizzare la sicurezza e l'efficienza delle tue applicazioni industriali.
Modulo di temporizzazione multifunzione
Semplice ampliamento per i tuoi moduli relè: il modulo di temporizzazione multifunzionale a innesto semplice per 24 V DC serve per espandere un modulo con relè trasformandolo in un relè temporizzato. È possibile equipaggiare le prese da RIF-1 a RIF-4 con questo modulo.
In un range di tempo da 0,5 secondi a 100 minuti si possono selezionare tre funzioni temporali:
- Ritardo all'eccitazione
- Ritardo passante all'eccitazione
- Clock