RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21/AU/FG
-
Modulo portarelè
1739922
Modulo relè premontato con connessione Push-in, costituito da: base relè, relè di sicurezza con contatti a guida forzata secondo DIN EN 61810-3, modulo per la visualizzazione/soppressione dei disturbi a innesto e leva di fissaggio, tipo di commutazione del contatto: 2 contatti di scambio, contatto in oro multistrato, tensione d'ingresso: 24 V DC
Dettagli prodotto
| Famiglia di prodotti | RIFLINE complete |
| Applicazione | Contatti legati |
| Funzionamento | 100 % ED |
| Vita meccanica | circa 107 cicli di manovre |
| B10d | 600000 Cicli (AC1; 250 V / 6 A; 1 NO) |
| 900000 Cicli (AC1; 250 V / 3 A; 1 NO) | |
| 1800000 Cicli (AC1; 250 V / 1,5 A; 1 NO) | |
| 300000 Cicli (DC13; 24 V / 3 A; 1 NO) | |
| 1000000 Cicli (DC13; 24 V / 1,5 A; 1 NO) | |
| 3000000 Cicli (DC13; 24 V / 0,75 A; 1 NO) | |
| Caratteristiche di isolamento: Distanze in aria e superficiali fra i circuiti | |
| isolamento | Separazione sicura tra ingresso e uscita |
| Isolamento di base tra i contatti deviatori | |
| Categoria di sovratensione | III |
| Grado di inquinamento | 2 |
| Stato di manutenzione dei dati | |
| Data ultima gestione dei dati | 25.09.2025 |
| Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 0,72 W |
| Tensione di prova (Avvolgimento/Contatto) | 4 kVeff (50 Hz, 60 s) |
| Tensione di prova (contatto aperto) | 1,5 kVeff (50 Hz, 60 s) |
| Tensione di prova (Contatto deviatore/contatto deviatore) | 2,5 kVeff (50 Hz, 60 s) |
| Distanze in aria e superficiali fra i circuiti | |
| Tensione di isolamento nominale | 250 V AC (Ingresso/uscita) |
| Tensione impulsiva di dimensionamento | 6 kV (Ingresso/uscita) |
| 4 kV (tra i contatti deviatori) | |
| Dispositivo di protezione dai cortocircuiti | |
| Corrente | 10 A (RT28-32) |
| Tensione | 500 V (SCPD) |
| Corrente di cortocircuito | 1 kA (corrente di corto circuito condizionata) |
| Lato eccitazione | |
| Tensione di esercizio nominale UN | 24 V DC |
| Range tensione d'ingresso | 20,4 V DC ... 28,8 V DC (20 °C) |
| Range d'ingresso rispetto a UN | vedi diagramma |
| Comportamento di commutazione del sistema di azionamento | monostabile |
| Azionamento (polarità) | polarizzato |
| Corrente d'ingresso tipica con UN | 30 mA |
| Tempo di eccitazione tipica | 15 ms |
| Tempo di diseccitazione tipico | 10 ms |
| Tensione bobina | 24 V DC |
| Circuito di protezione | Diodo di smorzamento |
| Indicazione tensione di esercizio | LED giallo |
| Commutazione | |
| Tipo di commutazione del contatto | 2 contatti di scambio a conduzione forzata |
| Tipo di contatto di commutazione | Contatto semplice |
| Materiale dei contatti | AgSnO, +AU |
| Max. tensione commutabile | 250 V AC/DC |
| Max. potenza commutabile (carico ohmico) | 144 W (24 V DC) |
| 58 W (48 V DC) | |
| 54 W (60 V DC) | |
| 55 W (110 V DC) | |
| 55 W (220 V DC) | |
| 1500 VA (250 V AC) | |
| Categoria d'uso CB Scheme (IEC 60947-5-1) | AC15, 3 A/240 V (Contatto in chiusura) |
| Commutazione: con rivestimento dorato danneggiato | |
| Nota | il seguente valore è valido in caso di rivestimento dorato danneggiato |
| Materiale dei contatti | AgSnO |
| Max. tensione commutabile | 250 V AC/DC |
| Corrente permanente limite | 8 A |
| Collegamento | Connessione Push-in |
| Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
| Sezione conduttore rigida | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,14 mm² ... 1,5 mm² (Capocorda con collare in plastica) | |
| 0,14 mm² ... 1 mm² (Capocorda montato con collare in plastica, due conduttori su doppio morsetto) | |
| Sezione conduttore AWG | 26 ... 16 |
| Dimensioni articolo | |
| Larghezza | 16 mm |
| Altezza | 96 mm |
| Profondità | 70 mm |
| Foro | |
| Diametro | 3,2 mm |
| Colore | grigio (RAL 7042) |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 (Custodia) | V2 (Custodia) |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione (Prese relè) | IP20 (Prese relè) |
| Grado di protezione (Relè) | RT I (Relè) |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 60 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -25 °C ... 85 °C |
| Posizione elevata | ≤ 2000 m |
| CE | |
| Certificato | Conformità CE |
| UKCA | |
| Certificato | Conformità UKCA |
| UL, USA / Canada | |
| Siglatura | cULus Listed UL 508 |
| Certificato | NRNT.E172140 |
| Test dei gas tossici | |
| Siglatura | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
| EN 60068-2-60 | |
| Tutte le indicazioni a norma | |
| Norme/Disposizioni | IEC 60947-5-1 |
| IEC 61810-3 | |
| Distanze in aria e superficiali fra i circuiti | |
| Norme/Disposizioni | DIN EN 60947-5-1 |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Nota per il montaggio | affiancabile senza distanza |
| Posizione di installazione | a scelta |
| Codice articolo | 1739922 |
| Pezzi/conf. | 10 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DK6529 |
| Codice prodotto | DK6529 |
| GTIN | 4067923303584 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 74.08 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 74 g |
| Numero tariffa doganale | 85364100 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371601 |
| ECLASS-15.0 | 27371601 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
Prodotti compatibili
-
FBS 2-6 - Ponticello a innesto 3030336
-
FBS 2-6 BU - Ponticello a innesto 3036932
-
FBS 2-6 GY - Ponticello a innesto 3032237
-
FBS 2-8 - Ponticello a innesto 3030284
-
FBS 2-8 BU - Ponticello a innesto 3032567
-
FBS 2-8 GY 7042 - Ponticello a innesto 3032541
-
STP 5-2 - Portacartellini 0800967
-
RIF-1-V8/PT/FLK14/OUT - Collegamento del sistema 2905195
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Guida di supporto forata 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Cappuccio 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Guida di supporto forata 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1201895
-
NS 35/15 CAP - Cappuccio 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1201798
-
MPS-MT - Connettore di prova 0201744
-
MPS-IH WH - Cappuccio isolante 0201663
-
MPS-IH RD - Cappuccio isolante 0201676
-
MPS-IH BU - Cappuccio isolante 0201689
-
MPS-IH YE - Cappuccio isolante 0201692
-
MPS-IH GN - Cappuccio isolante 0201702
-
MPS-IH GY - Cappuccio isolante 0201728
-
MPS-IH BK - Cappuccio isolante 0201731
-
ZB 5 :UNBEDRUCKT - Nastro Zack 1050004
-
ZB 5 CUS - Nastro Zack 0824962
-
ZB 5,LGS:L1-N,PE - Nastro Zack 1050415
-
UC-TM 5 - Segnamorsetti 0818108
-
UC-TM 5 CUS - Segnamorsetti 0824581
-
UCT-TM 5 - Segnamorsetti 0828734
-
UCT-TM 5 CUS - Segnamorsetti 0829595
-
ZB 15:UNBEDRUCKT - Nastro Zack 0811972
-
ZB 15 CUS - Nastro Zack 0824945
-
ZB 15,LGS:L1-N,PE - Nastro Zack 0811998
-
UC-TM 16 - Segnamorsetti 0819217
-
UC-TMF 16 - Segnamorsetti 0819262
-
REL-SR- 24DC/2X21/AU/FG X - Moduli di sicurezza 1739913
-
RIF-LDP-12-24 DC - Modulo a innesto 2900939
-
RIF-RH-1-H - Leva di fissaggio 2904468
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen