Sistema di relè industriali universale RIFLINE complete su guida DIN con accessori

Sistema di relè industriali universale

Con il relè universale RIFLINE complete potrete realizzare tutte le applicazioni di relè standard. Indipendentemente dall'impiego per la separazione, duplicazione o amplificazione dei segnali, il campo d'applicazione va dal relè di interfaccia e temporizzato alla sostituzione di mini contattori. Il sistema di relè a innesto universale è caratterizzato da un impiego facile, rapido e senza errori.

I vantaggi

  • Famiglia di prodotti completa grazie alla copertura di tutte le applicazioni di relè standard
  • Semplice utilizzo grazie ai moderni sistemi di cablaggio e distribuzione del potenziale
  • Semplice espansione e trasformazione in relè temporizzato tramite il modulo funzionale a innesto
  • Sistema di relè affidabile per un'elevata disponibilità dell'impianto e delle macchine
  • Sistema modulare flessibile grazie alla disponibilità di moduli completi e all'assemblaggio modulare
Relè di accoppiamento RIFLINE complete con contatti a guida forzata su guida DIN

Relè di accoppiamento a guida forzata

I relè di accoppiamento a guida forzata di Phoenix Contact consentono la commutazione di feedback sicuri. Sono utilizzati per l'isolamento galvanico, l'amplificazione della potenza e l'aumento del numero di contatti. I nostri moduli relè di accoppiamento multicanale sono sviluppati in conformità alla norma DIN EN 61810-3 di tipo A e offrono la massima sicurezza e affidabilità. Questo standard assicura che vengano applicate speciali misure di design e di costruzione per garantire che i contatti normalmente aperti a riposo e i contatti normalmente chiusi non possano mai trovarsi nello stesso stato contemporaneamente.

Grazie a questi contatti a guida forzata, i nostri relè sono ideali per l'impiego in sistemi di automonitoraggio, come i sistemi di controllo per la sicurezza. Affidati alla nostra tecnologia per massimizzare la sicurezza e l'efficienza delle tue applicazioni industriali.

RIFLINE complete con modulo di temporizzazione multifunzionale

Modulo di temporizzazione multifunzione

Semplice ampliamento per i tuoi moduli relè: il modulo di temporizzazione multifunzionale a innesto semplice per 24 V DC serve per espandere un modulo con relè trasformandolo in un relè temporizzato. È possibile equipaggiare le prese da RIF-1 a RIF-4 con questo modulo.

In un range di tempo da 0,5 secondi a 100 minuti si possono selezionare tre funzioni temporali:

  • Ritardo all'eccitazione
  • Ritardo passante all'eccitazione
  • Clock