RIF-RPT-LDP-24DC/1X2/5X1/AU/FG
-
Modulo portarelè
1732886
Modulo relè con connessione Push-in, composto da base relè con LED di stato, diodo di smorzamento e leva di fissaggio, relè di sicurezza con contatti a guida forzata secondo DIN EN 61810-3, tipo di commutazione del contatto: 5 contatti normalmente aperti a riposo e 1 contatti normalmente chiuso, tensione d'ingresso: 24 V DC
Dettagli prodotto
| Famiglia di prodotti | RIFLINE complete |
| Applicazione | Contatti legati |
| Funzionamento | 100 % ED |
| Vita meccanica | circa 107 cicli di manovre |
| B10d | 810000 Cicli (AC15, 250 V / 0,5 A, 1 NO) |
| 170000 Cicli (AC15; 250 V / 2 A; 1 NO) | |
| 318000 Cicli (DC13, 24 V / 1 A, 1 NO) | |
| 208000 Cicli (DC13, 24 V / 2 A, 1 NO) | |
| Caratteristiche di isolamento: Distanze in aria e superficiali fra i circuiti | |
| isolamento | Isolamento di base |
| Separazione sicura, isolamento rafforzato e 6 KV tra bobina e circuito contatti | |
| Categoria di sovratensione | III |
| Grado di inquinamento | 2 |
| Stato di manutenzione dei dati | |
| Data ultima gestione dei dati | 18.09.2025 |
| Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 0,56 W |
| Tensione di prova (Avvolgimento/Contatto) | 4 kVeff (50 Hz, 1 min., avvolgimento/contatto) |
| Tensione di prova (contatto aperto) | 1,5 kVeff (50 Hz, 1 min., contatto aperto) |
| Tensione di prova () | 2,5 kVeff (50 Hz, 1 min, tra i contatti: 11-12 dopo 13-14) |
| Tensione di prova () | 4 kVeff (50 Hz, 1 min., tra i contatti: tutti gli altri) |
| Distanze in aria e superficiali fra i circuiti | |
| Tensione di isolamento nominale | 250 V AC (Ingresso/uscita) |
| Tensione impulsiva di dimensionamento | 6 kV (Ingresso/uscita) |
| Dispositivo di protezione dai cortocircuiti | |
| Corrente | 6 A (RT28-32) |
| Tensione | 250 V (SCPD) |
| Corrente di cortocircuito | 1 kA (corrente di corto circuito condizionata) |
| Lato eccitazione | |
| Tensione di esercizio nominale UN | 24 V DC |
| Range d'ingresso rispetto a UN | vedere diagramma derating |
| Comportamento di commutazione del sistema di azionamento | monostabile |
| Azionamento (polarità) | polarizzato |
| Corrente d'ingresso tipica con UN | 21 mA |
| Potenza dissipata in ingresso a UN | 0,5 W |
| Tempo di eccitazione tipica | ≤ 20 ms |
| Tempo di diseccitazione tipico | ≤ 20 ms |
| Tensione bobina | 24 V DC |
| Circuito di protezione | Diodo di smorzamento |
| Segnalazione stato | LED (giallo) |
| Commutazione | |
| Tipo di commutazione del contatto | 5 contatti normalmente aperti a riposo, 1 contatto normalmente chiuso |
| Tipo di contatto di commutazione | Contatto semplice |
| Materiale dei contatti | AgSnO, dorato |
| Max. tensione commutabile | 250 V AC |
| 30 V DC | |
| Min. tensione commutabile | 10 V DC (5 mA) |
| Corrente permanente limite | 6 A |
| Max. corrente d'inserzione | 35 A (20 ms) |
| Min. corrente | 5 mA (10 V DC) |
| Max. potenza commutabile (carico ohmico) | 144 W (24 V DC) |
| 180 W (30 V DC) | |
| 1500 VA (250 V AC) | |
| Contatti ad apertura forzata secondo EN 61810-3 | Tipo A |
| Categoria d'uso CB Scheme (IEC 60947-5-1) | AC15, 2 A/240 V (Contatto in chiusura) |
| DC13, 2 A/24 V (Contatto in chiusura) | |
| Collegamento | Connessione Push-in |
| Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,2 mm² ... 1,5 mm² (Capocorda con collare in plastica) | |
| 0,2 mm² ... 1,5 mm² (Capocorda montato con collare in plastica, due conduttori su doppio morsetto) | |
| Sezione conduttore AWG | 26 ... 16 (rigido) |
| 24 ... 16 (flessibile) |
| Dimensioni articolo | |
| Larghezza | 21 mm |
| Altezza | 113 mm |
| Profondità | 70 mm |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 (Custodia) |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione (Prese relè) | IP20 (Prese relè) |
| Grado di protezione (Relè) | RT II (Relè) |
| Grado di protezione (Luogo di installazione) | IP54 (Luogo di installazione) |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 60 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
| Posizione elevata | ≤ 2000 m |
| CE | |
| Siglatura | Conformità CE |
| UL, USA / Canada | |
| Siglatura | UL/C-UL Listed UL 508 |
| Tutte le indicazioni a norma | |
| Norme/Disposizioni | IEC 60947-5-1 |
| IEC 61810-3 | |
| Distanze in aria e superficiali fra i circuiti | |
| Norme/Disposizioni | EN 61810-1 |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Nota per il montaggio | affiancabile senza distanza |
| Posizione di installazione | a scelta |
| Codice articolo | 1732886 |
| Pezzi/conf. | 10 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 10 Pezzi |
| Codice vendita | DK652R |
| Codice prodotto | DK652R |
| GTIN | 4067923290846 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 87 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 87 g |
| Numero tariffa doganale | 85364100 |
| Paese di origine | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371601 |
| ECLASS-15.0 | 27371601 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001437 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
Prodotti compatibili
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen