PTIO 1,5/S/3-L-R100K/O-M 120V - Morsetto iniziatore/attuatore
3209034

Morsetto iniziatore/attuatore, con resistenza da 100 kOhm, numero di connessioni: 4, tipo di connessione: Connessione Push-in, Sezione di dimensionamento: 1,5 mm2, sezione: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Morsetto di uscita a tre conduttori con profilo identico con connessione PE nel piano inferiore, per il cablaggio di attuatori
I moduli di alimentazione possono essere posizionati a piacere sulla morsettiera per alimentarla o ampliarla
Varianti con indicazione luminosa, per la segnalazione dello stato d'inserzione
Semplice ponticellamento e ripartizione del potenziale grazie ai ponticelli ad innesto brevettati del sistema CLIPLINE complete
L'alimentazione del potenziale avviene mediante i morsetti di alimentazione PTIO-IN
Per il cablaggio compatto e rapido di attuatori e sensori a tre conduttori
Piano superiore per il cablaggio di segnale, i due piani inferiori vengono utilizzati per la ripartizione del potenziale + e -