AI-S 1 - 8 TQ
-
Cappuccio
1200293
Cappuccio, S-Slimline, Lunghezza zona di contatto: 8 mm, lunghezza anelli: 14 mm, colore: turchese
Colore
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Collari in plastica con diametro ottimizzati per cavi 1,0 mm², con un diametro esterno max. di isolamento di 2,8 mm
Ideali per tutti i morsetti PT 1,5/S e spine COMBI con una larghezza di 3,5 mm
I capocorda con collare in plastica sono in rame elettrolitico dolce con stagnatura galvanica
Si ottiene una maggiore sicurezza d'isolamento nel caso di collegamenti poco distanti e si evita al contempo di strappare i fili