PTI 16/S BU - Morsetto per installazioni
3214023

Morsetto per installazioni, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 76 A, Connessione Push-in, 1. piano, Sezione di dimensionamento: 16 mm2, sezione: 0,5 mm2 - 16 mm2, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: blu

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Compatibilità con tutti i morsetti di installazione di Phoenix Contact
Oltre alla possibilità di prova nel vano funzionale, ogni punto di conness. dispone di un contatto di prova
Ogni punto di connessione può essere siglato in maniera univoca ed è ben riconoscibile in qualsiasi posizione del morsetto
Esecuzione compatta e adatta a cassette decentrate
La nuova connessione Push-in consente l'inserimento semplice e diretto di conduttori rigidi e flessibili con capocorda da 0,34 mm²