Materiale per il montaggio
AP-NLS N - Profilo di copertura
AP-NLS N
-
Profilo di copertura
1013634
Profilo di copertura, altezza: 300 mm, colore: trasparente
Dettagli prodotto
Expand all
Collapse all
Dati tecnici
Note
Note generali
per barra collettrice N
Caratteristiche articolo
Tipo di prodotto
Profilo di copertura
Dimensioni
Altezza
300 mm
Indicazioni materiale
Colore
trasparente
Classe di combustibilità a norma UL 94
V0
Condizioni ambientali e della vita elettrica
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente (esercizio)
-60 °C ... 85 °C
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)
-25 °C ... 55 °C (per breve durata, non oltre le 24 h, da -60 °C °C a +70 °C)
Temperatura ambiente (montaggio)
-5 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (attivazione)
-5 °C ... 70 °C
Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto)
30 % ... 70 %
Dati commerciali
Codice articolo
1013634
Pezzi/conf.
10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima
10 Pezzi
Codice vendita
BE2ZWX
Codice prodotto
BE2ZWX
GTIN
4055626492094
Peso per pezzo (confezione inclusa)
13.08 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)
9.941 g
Numero tariffa doganale
39169000
Paese di origine
DE
Classifiche
ECLASS
ECLASS-13.0
27141190
ECLASS-15.0
27141190
ETIM
ETIM 10.0
EC002848
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
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
Accessori
NLS-CU 3/10 SN 1000MM
-
Barra collettrice N
0402174
ZBF 5:UNBEDRUCKT
-
Striscia Zack piatto
0808642
ZBF10:UNBEDRUCKT
-
Striscia Zack piatto
0809997
Cercato frequentemente
Guide DIN
Guida prodotto