PTPOWER 95 P-3L/N/FE-F - Morsetti di potenza
1091230

Morsetti di potenza, bloccato, con connettore femmina di prova, tensione nominale: 1000 V, corrente nominale: 232 A, numero di connessioni: 2, numero poli: 5, tipo di connessione: Connessione PowerTurn, sezione: 25 mm2 - 95 mm2, tipo di montaggio: avvitamento diretto, colore: grigio/blu/nero-giallo

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili