CSA
ID omologazione: 13631cUL Recognized
ID omologazione: E60425Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use Group C | ||||
1000 V | 57 A | 20 - 6 |
UL Recognized
ID omologazione: E60425Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use Group E | ||||
1000 V | 57 A | 20 - 6 |
EAC
ID omologazione: RU C-DE.BL08.B.00644CSA
ID omologazione: 13631EAC Ex
ID omologazione: RU C-DE.Ax07.B.03227IECEx
ID omologazione: IECExSEV14.0013UATEX
ID omologazione: SEV14ATEX0156UTensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
Solo conduttori rigidi | 1100 V | 50 A | 0,5 - 16 | |
a più fili con puntalino | 1100 V | 50 A | 0,5 - 10 |